![Ventilação de uma mina de ouro no Brasil. Acionamentos VACON® AC na Mineração Fazenda Brasileiro - uma mina de ouro da Yamana Gold*](/media/2364/m_m_cs5_yamana-gold-inc.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
A Yamana Gold Inc. é uma produtora de ouro sediada no Canadá, com operações no Brasil, Argentina, Chile, México e Colômbia. Os inversores de frequência VACON foram selecionados para um projeto de modernização na mina subterrânea de ouro Fazenda Brasileiro, no Brasil.
Localizada na Bahia, um estado no nordeste do Brasil, a Fazenda Brasileiro é uma mina de ouro subterrânea que possui uma planta de carbono em polpa com capacidade diária de 3.500 toneladas. A mina está em operação há mais de 20 anos e tem substituído consistentemente suas reservas minerais à medida que são extraídas. As reservas minerais de ouro aumentaram 104% em 2011 e uma extensão da vida útil da mina está sendo avaliada atualmente com vistas a operações futuras.
Controle de sistemas de ventilação e bombeamento
A estratégia da Yamana Gold é usar suas propriedades de mineração existentes para ajudar no crescimento e na expansão e buscar mais oportunidades relacionadas à mineração de ouro nas Américas. A empresa investiu em um grande projeto de modernização na mina "Fazenda Brasileiro", para aprimorar os processos e oferecer a possibilidade de um aumento na produção, o que seria possível graças à diminuição do número de interrupções na produção.
Para facilitar esse projeto de modernização, a Vacon Latin America forneceu 18 inversores de frequência VACON® da série X para controlar os sistemas de ventilação e bombeamento no subsolo. A maioria dos inversores tem uma capacidade de potência de 100 HP (75 kW) e é usada em aplicações de ventiladores, alimentando o sistema de ventilação usado na mina. A mineração subterrânea não seria possível sem um sistema de ventilação e bombeamento para fornecer oxigênio suficiente no subsolo. Os inversores de frequência VACON proporcionam economia de energia ao possibilitar o ajuste dos níveis de ventilação de acordo com a demanda.
O sistema de bombeamento desempenha um papel fundamental no fornecimento de água para a mina. Ele também ajuda a eliminar o excesso de água que surge como resultado da escavação e a água da chuva durante a estação chuvosa, o que poderia causar inundações.
Soluções que melhoram o processo
Os inversores de frequência VACON também trazem todos os tipos de outros benefícios. Na mina "Fazenda Brasileiro", os inversores de frequência VACON melhoram a operação dos sistemas de ventilação e bombeamento e seus processos, ao mesmo tempo em que os tornam mais confiáveis. Durante o retrofit, os inversores de frequência que eram de difícil acesso puderam ser realocados em posições mais acessíveis.
Fatores ambientais em minas subterrâneas, como poeira, umidade e temperatura, podem facilmente danificar os componentes eletrônicos. Os gabinetes IP66/Tipo 4X oferecem proteção contra esses elementos e simplificam o processo de substituição de drives em minas. E isso não é tudo! Os gabinetes IP66/Tipo 4X também aumentam a confiabilidade do drive e ampliam a gama de locais onde os drives podem ser usados.
Economia de energia
Os inversores de frequência VACON proporcionam uma economia significativa de energia em muitos processos de aplicação, e a mina da Fazenda Brasileiro não é exceção. Os inversores podem reduzir o consumo de energia em cerca de 30% em comparação com o sistema usado anteriormente, que era o sistema on-line direto (DOL), um método amplamente usado para dar partida em motores elétricos que aplica a tensão total da linha aos terminais do motor. Além disso, os drives oferecem controle de velocidade, o que reduz bastante a pressão exercida sobre o motor durante a partida e a parada.
Os inversores podem ser instalados diretamente na parede das minas subterrâneas sem a necessidade de gabinetes caros, o que proporciona mais economia.
Fornecedor de inversores de frequência com soluções e serviços
A Yamana Gold tem experiência de trabalho com vários fabricantes de inversores de frequência e ficou muito satisfeita com sua última escolha de fornecedor de inversores. "A Vacon forneceu a solução para os problemas de inversores que estavam afetando nossos processos", diz José Adeílson, Supervisor de Manutenção Elétrica, Mina Subterrânea, Yamana Gold.
Para a Yamana Gold, os fatores decisivos na escolha do fornecedor de inversores de frequência incluíram a abordagem proativa da Vacon na fase de pré-venda, a disponibilidade local de peças de reposição e serviços pós-venda e um bom nível de compra com base no orçamento do projeto.
Vacon América Latina
A Vacon tem atuado no Brasil por meio de uma parceria de cooperação desde 1998. A Vacon iniciou suas próprias operações comerciais na América Latina em 2009, quando estabeleceu uma subsidiária em Barueri, São Paulo. A Vacon Latin America tem outro escritório de vendas em Lauro de Freitas, Bahia. Além de uma grande base de clientes, a Vacon Latin America tem vários parceiros e distribuidores na América Latina.
Em detalhes
Em menos de uma década, a Yamana Gold se tornou uma forte empresa de mineração de ouro, com sete minas de baixo custo em produção e mais três a caminho. Um pipeline de projetos, um programa de exploração agressivo com foco no crescimento orgânico e uma base financeira invejável significam que o crescimento deve continuar. As sete minas da Yamana Gold nas Américas produziram 1,1 milhão de onças equivalentes de ouro em 2011. Até 2014, espera-se que a produção anual de dez minas atinja 1,75 milhão de onças. A Yamana Gold se considera uma das empresas de crescimento mais significativo no setor de mineração de ouro.
A mina Fazenda Brasileiro da Yamana Gold, localizada no estado da Bahia, no nordeste do Brasil, produziu 55.163 onças de ouro em 2011. Sua capacidade de produção estimada para 2012 é de 50 a 60.000 onças de ouro. O projeto de modernização da Fazenda Brasileiro será concluído em 2012.
CLX2 e Lagoa do Gato, as duas novas zonas de mineralização na mina de ouro da Fazenda Brasileiro descobertas em 2009, foram identificadas como tendo potencial significativo para fontes de minério de alto teor para a usina. Tanto as perfurações de preenchimento quanto as de extensão confirmam a continuidade da mineralização em ambas as áreas. Os inversores de frequência VACON estão em operação na mina de ouro Fazenda Brasileiro desde 2010. A maioria dos inversores de frequência VACON tem gabinetes IP66/Tipo 4X, que oferecem boa proteção contra poeira, umidade e temperatura. Esse tipo de proteção permite que equipamentos elétricos nessa faixa de potência, nesse caso 75 kW, funcionem em mineração subterrânea a 1200 m abaixo do nível do mar sem o uso de gabinetes para proteger os inversores de frequência.
Os inversores de frequência VACON estão em operação na mina de ouro Fazenda Brasileiro desde 2010. A maioria dos inversores de frequência VACON tem gabinetes IP66/Tipo 4X, que oferecem boa proteção contra poeira, umidade e temperatura. Esse tipo de proteção permite que equipamentos elétricos nessa faixa de potência, nesse caso 75 kW, funcionem em mineração subterrânea a 1200 m abaixo do nível do mar sem o uso de gabinetes para proteger os inversores de frequência.
Observe que a Vacon se juntou ao Grupo Danfoss em dezembro de 2014.