MÉXICO: Diante do desafio de bombear água estagnada de profundidades de mais de 400 metros, a mina Cerro Los Gatos optou pelo controle de bomba de velocidade variável de média tensão, usando o inversor VACON® 1000 da Danfoss. Os drives foram entregues e instalados em um tempo recorde de 14 semanas a partir do teste de aceitação de fábrica.

Descubra como a mina Los Gatos colocou os drives de média tensão VACON® 1000 em funcionamento em um prazo recorde de 14 semanas

Confiabilidade robusta para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana
A Mina Cerro Los Gatos, o Depósito Esther e o Depósito Amapola, são três locais de prata-chumbo-zinco que fazem parte das quatorze zonas mineralizadas do Distrito de Los Gatos, o centro do cinturão de prata mexicano.
A mina Cerro Los Gatos é a primeira mina comercialmente bem-sucedida da região. O material concentrado é vendido no México, para instalações de fundição no Japão e para outros locais por meio de intermediários. A produção anual da mina é de cerca de 9,2 milhões de onças de prata, equivalente por ano por meio da mina em estoque. A mina Cerro Los Gatos tem um dos melhores perfis de custo total de manutenção (AISC) do setor de prata.
O setor de mineração opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, e esse local específico da mina inclui vários poços verticais, que são conectados formando uma rede de galerias abaixo da superfície da bacia, onde a inundação forma naturalmente um grande reservatório subterrâneo. Para que a mina Cerro Los Gatos mantenha a escavação e a produção, é necessário bombear a água subterrânea. Com a água estagnada a mais de 400 metros de profundidade, a Mina Cerro Los Gatos decidiu especificar dois inversores de frequência autônomos VACON® 1000 refrigerados a ar de 128 A / 4160 V de média tensão...

VACON® 1000
O VACON® 1000 é um drive de uso geral adequado para uma ampla gama de aplicações de média tensão. Ele é fácil de integrar aos principais sistemas de controle e se adapta rapidamente às necessidades específicas de cada situação. Esse inversor de média tensão oferece alta resistência ambiental para operar em condições adversas, com alta temperatura, poeira e umidade dentro de uma sala elétrica.
O inversor VACON® 1000 atende aos requisitos do cliente, como tamanho compacto, baixa emissão de harmônicos, alta eficiência energética e requisitos de dU/dt do motor. Outros recursos relevantes apreciados pelo cliente são as amplas opções de conectividade, os requisitos de instalação simples e a operação intuitiva e segura. A disponibilidade de suporte técnico local também foi um requisito importante do cliente.

Bombeamento bem-sucedido de água a 400 m de profundidade
Essa nova geração de acionamentos foi instalada no México, e a mina se tornou uma das primeiras no país a implementar uma solução dessa natureza para lidar com o bombeamento de água de grandes profundidades.
A instalação de um sistema eficaz de bombeamento de água tornou-se um projeto de várias fases. Primeiramente, o diagnóstico foi feito após visitas ao local e, em seguida, iniciou-se a avaliação e a seleção das soluções. Por fim, a solução foi instalada e colocada em funcionamento. Em cada uma das fases, a Danfoss trabalhou em conjunto com o integrador de soluções e parceiro de negócios Autronic. Seus talentos combinados formaram uma equipe técnica e comercial multidisciplinar, que iniciou um processo de comunicação constante com os usuários para analisar as várias fases da implementação da solução.

14 semanas
Graças a essa abordagem colaborativa, o tempo de fabricação foi de apenas 14 semanas, um tempo recorde para projetos dessa magnitude. Uma das grandes contribuições para atingir essa meta foi o conhecimento e a experiência dos técnicos mexicanos. Graças à sua flexibilidade, disponibilidade e trabalho em equipe com os usuários finais, foi possível concluir o projeto rapidamente.
A tecnologia Danfoss foi adotada imediatamente graças ao fato de que as dúvidas técnicas foram resolvidas em sua totalidade: Trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar de engenheiros, geólogos, técnicos e operadores especializados em mineração foi um dos fatores-chave para a Danfoss, pois um fornecedor OEM cooperou com o integrador de soluções Autronic durante todo o processo: primeiro fornecendo treinamento ao cliente e depois na entrega, instalação e comissionamento do equipamento antes do previsto.
Geralmente, esses tipos de soluções são executados por pessoal estrangeiro, de modo que os tempos de implementação e serviço são extensos. Nesse caso, a Danfoss ofereceu resposta imediata, reduzindo os prazos de entrega devido à disponibilidade de técnicos locais no México.

Em quanto tempo podemos ajudar?
Com foco no atendimento excepcional ao cliente, a Danfoss concluiu em dois dias o que outros fornecedores normalmente levam 3 ou 4 dias para realizar. A equipe tinha uma maneira direta de trabalhar, comunicação aberta e total transparência com o cliente. O alinhamento completo com as altas expectativas tornou possível reduzir pela metade o tempo necessário para a supervisão da instalação, o comissionamento e a partida.

Solução de VM configurável, versátil e confiável para aplicações industriais
Aplicativos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombas em mineraçãoReduza a carga de calor da subestação e a infraestrutura de ar condicionado, com controle de bomba refrigerado a ar da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para transportadores em mineraçãoA flexibilidade para controlar a velocidade de transportadores longos pode ajudar a otimizar o sistema completo, reduzir os gargalos e prolongar a vida útil do motor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para ventiladores de minasGaranta uma operação confiável e econômica dos ventiladores, tanto na superfície quanto subterrâneo, com fácil integração nos sistemas de ventilação sob demanda (VoD).
Mais histórias de casos de mineração
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Os acionamentos VACON® 1000 MV alimentam o bombeamento profundo na mina de Los GatosMÉXICO: Diante do desafio de bombear água estagnada de profundidades de mais de 400 metros, a mina Cerro Los Gatos optou pelo controle de bomba de velocidade variável de média tensão, usando o inversor VACON® 1000 da Danfoss. Os drives foram entregues e instalados em um tempo recorde de 14 semanas a partir do teste de aceitação de fábrica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Economia de energia de 80 kW na mina KolomelaO resfriamento de canal traseiro nos VLT® AutomationDrives reduz a carga de calor da subestação, permitindo o uso de um sistema de ar-condicionado menor com menor consumo de energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% de redução de energia para a Yamana GoldOs inversores de frequência VACON® melhoram a operação de sistemas de ventilação e bombeamento subterrâneos e reduzem o consumo de energia de muitos processos de aplicação.
Mais histórias de casos de média tensão
Em breve...
Em breve...