POLÔNIA: A empresa de aquecimento distrital PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.) atende às necessidades de aquecimento central e água quente em toda a cidade de Gliwice. A PEC Gliwice atende a 49.000 unidades residenciais, o que corresponde a 62% dos apartamentos da cidade, além de várias instituições públicas, instalações industriais ou de serviços e comerciais.
A instalação de aquecimento distrital em Gliwice atende a uma ampla rede de aquecimento de 235 quilômetros e conta com infraestrutura técnica avançada. A infraestrutura de geração de calor consiste em duas instalações de caldeiras a carvão, duas instalações de caldeiras a gás, uma estação de bombeamento de água circulante, precipitadores eletrostáticos, instalações de dessulfurização e instalações de desnitrificação.
Para reduzir o consumo de energia e ampliar a vida útil das máquinas. A PEC instalou conversores VACON® da Danfoss para controlar a operação de ventiladores, bombas e transportadores.
Para garantir a operação correta e contínua desses drives, a Neisa, empresa parceira autorizada da Danfoss, realiza auditorias regulares.

Desafio: Aquecimento urbano eficiente e seguro
O maior desafio nas operações da PEC Gliwice é fornecer calor seguro e ecologicamente correto para os edifícios de Gliwice.
A segurança da distribuição durante a estação de aquecimento é crucial; por isso, é vital que a infraestrutura técnica seja confiável. Somente auditorias regulares podem garantir a operação sem falhas de seus diversos componentes. Além disso, é necessário realizar inspeções durante os meses de verão, quando a demanda por serviços da PEC Gliwice é menor do que em outras épocas do ano.
Ao mesmo tempo, a instalação de aquecimento distrital busca alcançar a neutralidade climática. Além de investir em energia renovável, ela também se concentra na redução do consumo de energia por parte de motores de bombas, ventiladores e transportadores.
O calor do sistema produzido, transmitido e distribuído pela PEC Gliwice é usado diariamente por mais de 49.000 apartamentos e muitas instituições públicas, unidades industriais, instalações educacionais e também instalações comerciais e de serviço em Gliwice.

Solução: Gestão de riscos com inspeções regulares
Para garantir a operação confiável dos drives, a Neisa, parceira autorizada da Danfoss Drives, realiza auditorias regulares de Avaliação do Local DrivePro®. A empresa, com sede em Tychy, realiza suas inspeções nos meses de verão, considerando as necessidades da instalação de aquecimento distrital e dos moradores da cidade.
Durante cada inspeção, os especialistas da Neisa avaliam a condição técnica dos drives, para analisar os riscos de falha potencial. Com base nos dados coletados, os especialistas realizam reparos.
No entanto, as atividades da Neisa não se concentram apenas nos reparos e manutenção atuais. Em cada inspeção, os especialistas avaliam se pode haver risco de problemas técnicos ou de queda de desempenho em um futuro próximo e, com base nisso, elaboram uma lista de recomendações para substituição de equipamentos ou de peças no longo prazo. As recomendações da Neisa são classificadas de acordo com a urgência. Dessa forma, a instalação de aquecimento de Gliwice tem tempo para se preparar e avaliar quais reparos os especialistas devem realizar no próximo serviço preventivo, para ajudar a evitar futuras falhas.
As inspeções cíclicas fornecem as informações necessárias sobre a condição da infraestrutura, o que permite à PEC Gliwice elaborar um cronograma de serviço e também planejar a manutenção do equipamento. As atividades de serviço e manutenção também são realizadas durante períodos de baixa demanda por aquecimento, para reduzir o risco de falhas e garantir a operação ideal durante o período crucial. Os dados das auditorias também são usados para selecionar equipamentos que precisam ser atualizados.
Ao usar drives de velocidade variável programados corretamente, a PEC Gliwice reduz o consumo de energia de suas bombas, transportadores e ventiladores, o que os leva rumo à neutralidade climática.
Graças à manutenção e reparos regulares, a PEC Gliwice tem um conjunto completo de informações necessárias sobre a infraestrutura. Dessa forma, ela pode manter o desempenho máximo, por exemplo, atualizando sucessivamente os drives. Essa atualização inclui conversores de frequência selecionados para uma aplicação específica com os protocolos de comunicação ou placas de entrada e saída corretas.

Resultado: Eficiência ideal e longa vida útil
A regulação realizada por conversores de frequência reduz o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias regulares de Avaliação de Local DrivePro® da Neisa ajudam a garantir que os parâmetros do sistema estejam sempre ajustados corretamente para manter a eficiência ideal.
Além de melhorar a eficiência energética, essas verificações regulares também podem melhorar a vida útil das máquinas. O monitoramento e a otimização constantes dos parâmetros operacionais do conversor de frequência protegem as máquinas contra possíveis sobrecargas, curtos-circuitos e superaquecimento. Também reduz a corrente de inrush, permitindo que o equipamento realize uma partida suave.
Em suma, a instalação de aquecimento distrital PEC Gliwice é alimentada por conversores VACON®, que regulam a operação de motores de bombas, ventiladores e transportadores. Os conversores reduzem a energia consumida por esses motores e também ampliam sua vida útil, reduzindo o risco de sobrecarga ou picos de corrente. Especialistas da Neisa, parceira de serviço autorizada Danfoss Drives, garantem que os drives VACON® operem de forma ideal, ano após ano.
Com essa política de manutenção preventiva e o conhecimento adquirido sobre o estado do equipamento, podemos manter a alta confiabilidade da operação do equipamento durante toda a temporada em que o aquecimento é necessário.
Conheça os produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCUm drive fechado, projetado para aplicações exigentes que inclui opções para Front Ends ativos e soluções de harmônicas inferiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALConversores modulares e conversores embutidos que são facilmente integrados em todos os principais sistemas de controle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® RetrofitO serviço DrivePro® Retrofit oferece uma auditoria no local para planejar a substituição do seu inversor de frequência com bastante antecedência. Esteja preparado para o fim do ciclo de vida do seu inversor de frequência e garanta o mínimo de tempo de inatividade inesperado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Site AssessmentOtimize sua estratégia de manutenção com um levantamento completo no local e uma análise de risco de todos os seus inversores de frequência reunidos em um relatório detalhado. Juntamente com um especialista da Danfoss, você pode criar um plano personalizado para futuras manutenções, modernizações e atualizações com base em suas necessidades exatas.
Veja os serviços de vida útil DrivePro® em ação
Em breve...
Em breve...