• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em Berna

quinta-feira, 21 de março de 2024

SUÍÇA: Não pensamos muito no fato de sempre termos água potável suficiente disponível. Em constante vigilância, os fornecedores locais de água atendem a essa expectativa fornecendo água potável da mais alta qualidade de forma contínua. No cantão de Berna, a associação de águas Region Bern AG (WVRB) abastece uma comunidade de mais de 250.000 habitantes com 20,9 milhões de metros cúbicos de água potável por ano. A sofisticada instalação de tratamento de água potável e o sistema de distribuição consistem em estações de bombeamento de água, bacias de coleta, linhas de conexão e um reservatório de armazenamento.

Para garantir um fornecimento de água confiável e de alta qualidade, a WVRB está constantemente investindo nas mais recentes tecnologias. Como parte desses esforços, em 2023, eles puseram em funcionamento a nova estação de bombeamento de Wehrliau. Ela ajudará a garantir a quantidade e a qualidade confiáveis do fornecimento de água potável para as comunidades do cantão de Berna por muitos anos. A estação de bombeamento de Wehrliau fornece até 20.000 litros de água potável por minuto, o que equivale a 130 banheiras cheias. Duas bombas, cada uma acionada por motores elétricos de 250 kW com velocidade regulada, transferem água de dois poços de água potável locais para a nova estação de bombeamento e, em seguida, inserem-na na rede de alimentação municipal.

Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna

O desafio: Disponibilidade ininterrupta da estação de bombeamento

A disponibilidade do sistema na estação de bombeamento de água é crucial para o fornecimento ininterrupto de água potável limpa. O controle de velocidade variável precisa funcionar com confiabilidade absoluta e eficiência ideal. Opções de manutenção eficientes e simples desempenham um papel importante nesse caso. A alta eficiência do sistema também evita o desperdício de água, limita as perdas de energia e reduz as emissões de CO2. Os drives iC7 da Danfoss desempenham um papel fundamental na garantia do controle de velocidade variável ideal no sistema. Eles adaptam de forma confiável a quantidade de água para atender aos requisitos de água potável da comunidade.

Michael Mühlethaler, da Gebrüder Meier, parceira de serviços da Danfoss, e Jesper Christensen, gerente de parcerias da Danfoss, mostrando como é fácil colocar em funcionamento e fazer a manutenção dos drives iC7

A solução: Estação de bombeamento de água sem harmônicas

Usando drives iC7, a Danfoss trabalhou com a parceira de serviços Gebrüder Meier para desenvolver uma solução que garantisse a operação ininterrupta da estação de bombeamento, bem como a conformidade legal com relação à atenuação de harmônicas. A solução da Danfoss elimina, na medida do possível, as harmônicas que causam distorção na rede elétrica, para garantir uma rede limpa.

O drive iC7 tem uma arquitetura modular. Usando um front-end de harmônicas baixas baseada na tecnologia AFE, o drive garante desempenho ideal e minimiza a distorção de harmônicas no fornecimento de energia da rede elétrica. O conversor controla o motor e a carga da aplicação.

A Danfoss foi capaz de atender ao requisito de instalação local na estação de bombeamento de água projetando os drives como uma solução completa, com resfriamento e ventilação integrados a um sistema de painel elétrico Rittal. A instalação próxima ao motor evita influências negativas na tensão do motor e possibilita a aplicação de filtros de saída adicionais.

 

Quando se trata de drives de velocidade variável, optamos pela Danfoss, porque ela atende muito bem às nossas expectativas. Queremos instalar nossos drives o mais próximo possível do motor. A Danfoss também nos dá a oportunidade de configurar as interfaces eletrotécnicas, as interfaces de sinal, exatamente como desejamos.

Hanspeter Sommer, Gerente de Projetos da Water Association Region Bern AG (WVRB)

O resultado: a série iC7 poupa espaço

Como em qualquer aplicação de drive de alta potência, o espaço na estação de bombeamento de Wehrliau é extremamente limitado. Em comparação com drives semelhantes no mercado, os drives compactos iC7 têm uma pegada 30% menor. Além disso, a federação de água economizou nos custos de instalação ao fazer a fiação dos drives por cima, sem necessidade de abrir a placa-base.

O gabinete de controle emprega um sistema de resfriamento a ar natural. Cada módulo é autoventilado, aspirando o ar frio da parte inferior e direcionando o ar quente para fora do painel elétrico. Isso elimina a necessidade de um ventilador na parte superior do painel elétrico, economizando energia, evitando possíveis falhas e reduzindo a necessidade de peças de reposição. Além disso, essa solução melhora a vida útil do equipamento, eliminando imediatamente o ar quente. O ar quente encurta a vida útil dos componentes ao permanecer dentro do painel elétrico.

Durante a colocação em funcionamento, a manutenção e o serviço, os drives iC7 permitem acesso seguro e fácil a todos os principais conjuntos e componentes. O conceito door-in-door garante melhor segurança individual para nosso pessoal de serviço e de manutenção, dando-nos acesso seguro aos componentes eletrônicos de controle durante a operação. Os componentes eletrônicos de potência ficam ocultos em segurança atrás da porta do painel, eliminando o risco de lesões ou contato com peças energizadas. Para maior conveniência, a mesa de serviço dobrável integrada nos permite manter um laptop à mão, pronto para editar os parâmetros do drive usando a ferramenta para PC MyDrive Insight.

Michael Mühlethaler, Gebrüder Meier, parceira de serviço da Danfoss

Manutenção rápida e segura da estação de bombeamento

Além de otimizar a disponibilidade e a eficiência do sistema, o fornecedor de água se beneficia de uma manutenção segura e conveniente quando necessário. Por exemplo, os módulos de potência podem ser substituídos individualmente sem necessidade de desconectar a rede elétrica e os cabos de motor. Isso torna a manutenção e a substituição muito mais fáceis e rápidas. Os cassetes do ventilador, peças de desgaste típicas em aplicações desse tipo, também podem ser limpos ou substituídos de forma rápida e fácil. Nesse caso, o tempo de manutenção é reduzido de várias horas para apenas alguns minutos.

Informações da instalação

  • 2 x drives iC7 montados em painel
  • Versão de 250 kW / 480 A de baixa harmônica
  • Características nominais de proteção IP54
  • Cabeamento de/para cima (cabo de alimentação de rede elétrica e cabo de saída do motor)
  • Dimensões LxAxP = 1.200 x 2.300 x 600 mm

Como a estreita cooperação contribuiu para o sucesso do projeto

Durante todo o projeto, a associação de água da região de Berna trabalhou em estreita colaboração com a Danfoss e sua parceira de serviços Gebrüder Meier. A estreita cooperação entre a associação de água, a fábrica da Danfoss, o desenvolvimento de produtos e serviço da Danfoss possibilitou atender a todos os requisitos desse projeto de infraestrutura, que é importante para a região.

A Gebrüder Meier forneceu o serviço DrivePro® Start-Up para otimizar a colocação em funcionamento. De forma contínua, eles seguirão otimizando os custos operacionais da rede de água, usando as ofertas de serviços DrivePro® para garantir o serviço e o suporte exatos de que a WVRB precisa para uma operação segura e confiável durante todo o ciclo de vida do dispositivo. Isso abrange desde a seleção inicial e colocação em funcionamento até a modernização por retrofit ao fim da longa vida útil.

Produtos e serviços da Danfoss nesse projeto

Casos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna } else { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna }
    Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em Berna

    SUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável. 

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    A usina de dessalinização da Jersey Water aumenta a eficiência em 38%

    Para uma recente grande atualização em sua usina de dessalinização de La Rosière, a Jersey Water escolheu o VLT® AQUA Drive da Danfoss. Com funcionalidade dedicada ao setor de água, esse drive oferece excelente desempenho harmônico e alta eficiência.