PAÍSES BAIXOS: Com as máquinas de construção sendo responsáveis por cerca de 1,1% das emissões globais anuais, todos os esforços para alcançar reduções de emissões são imperativos. Em 2022, com o apoio da Danfoss, a Herrenknecht conseguiu comissionar uma nova versão eletrificada de sua carreta de perfuração direcional horizontal. Capaz de perfurar até 1.500 metros, a carreta de perfuração exige alta precisão de torque e, ao mesmo tempo, mobilidade.
Ao equipar a carreta de perfuração HDD com motores de ímã permanente assistidos por relutância síncrona EDITRON EM-PMI da Danfoss e acionamentos iC7-Automation, a Herrenknecht obteve a potência necessária sem comprometer a mobilidade. Agora, a carreta de perfuração HDD não é apenas mais eficiente em termos de energia, mas também oferece um desempenho melhor do que o sistema hidráulico anterior.
Continue lendo para descobrir como a eletrificação da carreta de perfuração HDD da Herrenknecht com motores EDITRON e acionamentos iC7-Automation supera as expectativas.

O desafio: Mobilidade da plataforma com alto desempenho
Os canteiros de obras estão sob pressão para descarbonizar, mas a hesitação permanece devido às oportunidades não comprovadas de eletrificação. Por esse motivo, a Herrenknecht e a Danfoss estavam determinadas a medir e demonstrar os benefícios de sua tecnologia de ponta.
Para a carreta de perfuração HDD da Herrenknecht, a mobilidade é uma característica essencial, impondo restrições quanto ao tamanho e à fonte de alimentação. Com apenas uma fonte de alimentação de 400 V CA disponível na rede, a eletrificação bem-sucedida dependia de um sistema AFE eficiente para aumentar a tensão para a operação da perfuratriz em alta velocidade.
O equipamento HDD impõe exigências particularmente altas quanto à precisão do torque. Para proteger as engrenagens e a mecânica, é fundamental que o sistema possa reagir aos rápidos solavancos de torque que podem ocorrer durante a perfuração em solo macio ou rocha. Além disso, eliminar a desaceleração é fundamental porque, após a rampa de descida, as barras de perfuração serão enroladas como uma mola. Qualquer desaceleração faria com que elas acelerassem na direção oposta, o que poderia afrouxar as conexões de parafuso das hastes de perfuração. Em vez disso, o acionamento deve reduzir lentamente o torque após atingir a velocidade zero para suavizar gradualmente a tensão.

A solução: Alta precisão e controle de torque sem precedentes
Ao selecionar os motores para a plataforma HDD, a Herrenknecht teve que escolher entre os motores de indução tradicionais e o motor EDITRON EM-PMI SRPM motor mais avançado. Devido aos requisitos de mobilidade da plataforma, o design compacto e leve dos motores SRPM fez deles a opção preferida em relação aos motores de indução mais volumosos. Além disso, a classificação energética de aproximadamente 96% dos motores EDITRON e o controle preciso de torque e velocidade são cruciais para atender às necessidades de alto desempenho, proporcionando eficiência energética e precisão operacional.

Em conjunto com os módulos do sistema iC7-Automation refrigerados a ar que oferecem controle de torque sem precedentes, os motores podem atender com sucesso às rigorosas demandas da plataforma de perfuração horizontal móvel. O AFE aproveita efetivamente a energia potencial da broca e converte a alimentação de 400 V CA em 700 V CC, além de minimizar os harmônicos, permitindo que a plataforma maximize o uso da eletricidade da rede.
Para garantir uma distribuição uniforme da potência entre os motores conectados mecanicamente, proteger a mecânica e manter um desempenho consistente, os drives iC7-Automation são equipados com um recurso exclusivo de queda de carga. Nessa instalação, o sistema reduz a carga de seis motores PM conectados em uma faixa de configuração de alta velocidade até a velocidade zero, mantendo a alta precisão de torque.

Benefícios do iC7-Automation
- Desempenho superior em baixa velocidade devido aos novos algoritmos de controle originais
- Alta precisão de torque com ajustes de frequência de 0-370 Hz
- O recurso de queda de carga proporciona distribuição uniforme de energia e desempenho consistente
- Capacidade de aumentar a tensão CC com o sistema AFE
- Combina alto torque e potência em um design compacto para minimizar o espaço ocupado
- Projetado com Safe Torque Off (STO SIL3) como padrão para maior segurança

O resultado: Geração de 700 V CC a partir de uma rede de 400 V CA
A integração de motores SRPM de alta eficiência com a tecnologia AFE levou a uma economia considerável de energia e permitiu que a Herrenknecht utilizasse totalmente a rede de 400 V CA para gerar 700 V CC. E quando a energia da rede não está disponível, o AFE otimiza o uso da energia o suficiente para permitir o uso de um gerador a diesel menor.
Como a configuração também ajuda a minimizar harmônicos, o tamanho pode ser reduzido ainda mais para aproximadamente 370 kVA em vez dos 440 kVA típicos, usando assim uma unidade quase 40-50% menor do que a que seria necessária.
O resultado é uma avançada carreta de perfuração direcional horizontal móvel eletrificada que é comprovada em campo. Graças à eletrificação, a carreta de perfuração HDD não apenas atingiu o desempenho necessário, mas também superou as expectativas ao superar o desempenho do sistema hidráulico anterior.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro hidráulico soldado - série WIdeais para os trabalhos mais difíceis, nossos cilindros soldados são fabricados com aço de alta resistência e um processo especial de soldagem de tampa final para manter os sistemas funcionando com mais força e por mais tempo. Com uma tecnologia de vedação avançada que praticamente elimina vazamentos, os cilindros soldados também não têm tirantes para coletar sujeira e detritos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro pneumático roscado - série TOs cilindros pneumáticos roscados Vickers da Danfoss série T apresentam recursos robustos para atender às necessidades de processamento de resíduos, manuseio de materiais, máquinas-ferramentas e aplicações gerais de maquinário. O invólucro compacto, incluindo corpo e cabeças roscados, elimina a necessidade de tirantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro hidráulico para moagem - séries imperial EM e métrica IMOs cilindros hidráulicos para moinhos Vickers da Danfoss foram projetados para suportar os ambientes extremamente exigentes de aplicações de metais primários, incluindo fornos a arco, moldadora de lajes, laminadores e linhas de revestimento. Os cilindros hidráulicos da série EM estão disponíveis em tamanhos de furo padrão ou configurações personalizadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro hidráulico roscado - série TOs cilindros hidráulicos roscados Vickers da Danfoss série T possuem recursos robustos para atender às necessidades de processamento de resíduos, manuseio de materiais, máquinas-ferramentas e aplicações gerais de maquinário. O invólucro compacto dos cilindros da série T da Danfoss, incluindo corpo e cabeças roscados, elimina a necessidade de tirantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cilindro pneumático para moagem - série EM 02Os cilindros pneumáticos para moinhos Vickers da Danfoss (série EM 02) são projetados para suportar os ambientes extremamente exigentes de aplicações de metais primários, incluindo fornos a arco, moldadoras de lajes, laminadores e linhas de revestimento.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...