Um ambiente interno saudável é essencial para o processo de recuperação — e criar um sistema HVAC confiável é um verdadeiro desafio para qualquer hospital. Portanto, o controle individual da temperatura ambiente e da climatização interna é extremamente importante. No verão, quando as temperaturas podem exceder 30 °C, um ar-condicionado eficaz é especialmente importante para manter o conforto dos pacientes e a eficiência dos funcionários.
Por esses motivos, o Centro Médico Universitário (UMC) de Ljubljana substituiu dois compressores de resfriamento que estavam em operação há mais de 40 anos. Foram projetados dois compressores 19 XR com 2.245 kW de potência de resfriamento e 375 kW de potência elétrica.
Para esse local, o hospital solicitou baixa distorção de harmônicas, com nível de THDi inferior a 5%, independentemente da carga. Além disso, foi solicitado que o fornecedor proporcionasse um sistema confiável com alto nível de redundância e segurança, nível zero de interferência com os equipamentos hospitalares principais, alto nível de segurança para equipes de manutenção, serviço e suporte técnico, além de economia no consumo de energia.
Com a concordância do projetista e do hospital, a Danfoss recomendou a solução ativa VLT® Low Harmonic Drive (LHD), em que o conversor de frequência e o filtro ativo são combinados em uma unidade. O filtro ativo é montado em paralelo à entrada do conversor de frequência; portanto, o conversor de frequência funciona normalmente em caso de mau funcionamento do filtro, operando o sistema de resfriamento. Fatores importantes considerados pelo hospital ao adotar a decisão foram o fornecimento de peças de reposição, o suporte de serviço 24 horas por dia e a facilidade de colocação em funcionamento.