A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbana

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas
terça-feira, 28 de maio de 2024
Cidade de Banja Luka

Banja Luka é a segunda maior cidade da Bósnia e Herzegovina. A empresa de aquecimento urbano da cidade, Banja Luka Eko Toplane, está procurando constantemente maneiras de tornar a produção, a distribuição e o consumo de calor mais eficientes em termos de energia e, ao mesmo tempo, melhorar o conforto para seus 20.000 usuários finais. Em 2017, como parte de suas metas de descarbonização, a cidade de Banja Luka e a Eko Toplane introduziram uma nova fonte de calor renovável para o sistema de aquecimento urbano, a biomassa de madeira, e prepararam o terreno para um ambicioso projeto de renovação.

Subestações de aquecimento

O desafio: Renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade

A mudança para fontes de energia renováveis foi apenas o começo. Para criar melhorias duradouras na eficiência energética, a Eko Toplane e a cidade de Banja Luka sabiam que precisavam otimizar suas subestações de aquecimento. A District Heating Utility selecionou 34 subestações de aquecimento para otimização. As subestações têm uma capacidade instalada de 57 MW e fornecem 25% do total de calor e fluxo do sistema de aquecimento urbano.  

O projeto de renovação tinha três objetivos principais: reduzir o consumo máximo específico de calor em 10%; introduzir a digitalização, o monitoramento e a manutenção preventiva; e estabelecer as bases para a expansão do sistema de aquecimento urbano e conectar novos usuários por meio da otimização do consumo de calor. Isso possibilitaria a ampliação da rede e ainda atenderia ao requisito de reduzir o consumo geral de calor em 10%. A Banja Luka e a Eko Toplane selecionaram a Danfoss para ajudá-las a modernizar as subestações e atingir suas metas de eficiência.

Monitor Leanheat® Danfoss

A solução: O Monitor Leanheat® da Danfoss permite a digitalização total da subestação

A Danfoss trabalhou com a Eko Toplane desde os estágios iniciais do projeto, ajudando-os a selecionar as subestações de aquecimento para renovação, escolhendo o equipamento apropriado e cuidando da instalação e do funcionamento. Após a conclusão da renovação, a Danfoss conectou todas as subestações de aquecimento ao Leanheat® Monitor, para que os gerentes de serviços públicos pudessem monitorar, controlar e manter as subestações remotamente. Em uma das subestações de aquecimento, a Danfoss também instalou seu aplicativo de subestação Titan™, que usa a inovadora tecnologia de gêmeos digitais para garantir o comissionamento correto, o desempenho aprimorado e a menor temperatura de retorno possível. 

Além de orientar Banja Luka durante o processo de renovação, a Danfoss também queria dar à cidade as ferramentas para continuar otimizando suas subestações de aquecimento, como aponta Amer Karabegovic, Sales Driver, HydronicS. 

O CTO da Eko Toplane, Dejan Jovisevic, também aprecia esse aspecto da colaboração, afirmando: “Incentivados e treinados por especialistas da Danfoss, conseguimos aumentar a participação direta de nossos funcionários na instalação e no comissionamento de equipamentos.” 

A administração da cidade e a Eko Toplane também pediram à Danfoss que criasse um documento estratégico que os ajudasse a criar uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo para a rede de aquecimento urbano da cidade. O documento, “Diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do sistema de aquecimento urbano da cidade de Banja Luka”, baseia-se em uma análise aprofundada do sistema atual da cidade e de seus planos de desenvolvimento de médio e longo prazo. Ele lista 10 atividades principais nas quais a cidade deve basear sua estratégia de longo prazo e se tornou uma referência importante para o futuro da cidade.

Amer Karabegovic

Uma das maiores conquistas desse projeto foi equipar Banja Luka com as habilidades e ferramentas necessárias para gerenciar futuros projetos de eficiência e transformação. Trabalhamos com a equipe para oferecer o suporte e a orientação necessária, para que eles possam instalar, conectar e operar o equipamento de forma independente.

Amer Karabegovic, Sales Driver, HydronicS, Danfoss
Gerentes de Serviços

O resultado: a redução do consumo de calor em 10%

As subestações de aquecimento renovadas agora estão mais equilibradas em termos de fluxos e pressões disponíveis para que possam operar com eficiência nas condições locais. Graças ao Leanheat® Monitor, os gerentes de serviços públicos podem monitorar e gerenciar remotamente cada subestação de aquecimento, o que reduziu o número de chamadas e os custos associados. Eles também podem realizar a manutenção preventiva e responder mais rapidamente aos avisos e alarmes do sistema. 

O projeto atendeu a todos os objetivos, incluindo o estabelecimento das bases para que novos usuários sejam conectados à rede de aquecimento urbano e a digitalização de todo o sistema. A District Heating Utility também começou a implementar módulos e algoritmos de otimização para gerenciar a produção e a distribuição de calor, além de operar de forma autônoma as subestações de aquecimento para garantir o desempenho ideal com a menor temperatura de retorno. 

Essas medidas combinadas resultaram em uma economia anual de energia de 10%.

Sistema de distribuição de energia

Novos projetos no horizonte

A cidade de Banja Luka e a concessionária de aquecimento urbano reconheceram a Danfoss como um parceiro estratégico no campo da energia urbana - fornecedor de componentes avançados, provedor de soluções e suporte pós-venda. O próximo passo da parceria é um projeto para renovar, digitalizar e otimizar 100 novas subestações de aquecimento e melhorar toda a operação do sistema usando ferramentas avançadas de otimização. A District Heating Utility também está implementando a Leanheat® Network, a ferramenta de modelagem termo-hidráulica da Danfoss desenvolvida especificamente para ajudar as concessionárias de aquecimento distrital a otimizar o projeto e a operação dos sistemas de distribuição de energia distrital. 

Dejan Jovisevic

Podemos dizer que a Danfoss se tornou uma parceira estratégica da Eko Toplane Banja Luka, e que essa é uma história de sucesso e uma cooperação extraordinária que deve ser caracterizada como uma relação ganha-ganha, porque essa é a única maneira de garantir um maior desenvolvimento tecnológico que leve a uma eficiência energética ainda melhor.

Dejan Jovisevic, CTO, Eko Toplane
Faça download do case completo

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Subestações - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Subestações - Danfoss } else { Subestações - Danfoss }
    Subestações

    As subestações são sistemas de aquecimento doméstico que lidam com a transferência de calor dos tubos de aquecimento distrital para a sua casa para obter água quente e calor sob demanda.

  • if (isSmallPicture) { energia sitrital; } else if (isBigColumns) { energia sitrital } else { energia sitrital }
    Titan™ por Danfoss

    Não há nada como a perspectiva. Olhar para algo de forma diferente permite que você veja coisas novas. Isso acrescenta dimensão. À dinâmica digital de sua rede. O pulso da rede. A Danfoss Titan™ combina as melhores subestações da categoria com a inovadora tecnologia de gêmeos digitais para adicionar uma dimensão nova e orientada por dados à energia distrital.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de pressão diferencial, de fluxo e temperatura – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de pressão diferencial, de fluxo e temperatura – Danfoss } else { Controladores de pressão diferencial, de fluxo e temperatura – Danfoss }
    Controladores de pressão diferencial, de fluxo e temperatura

    Balance your network, save energy and improve end-user comfort by hydronic balancing and control of district energy networks. Optimal hydronic balance and perfect temperature control are the key to maximizing the efficiency of heating or cooling networks.

Aplicações relacionadas