Interruptor eletrônico de nível de líquido LLS 4000 -Substituindo o flutuador eletromecânico para refrigeração industrial
O interruptor eletrônico de nível de líquido LLS 4000 é um interruptor compacto, econômico e confiável para medições de nível de líquido.
Com instalação simples de um único ponto de conexão, comissionamento inteligente via Bluetooth e confiabilidade de nível superior, graças à sua classificação de nível de integridade de segurança, o LLS 4000 torna a medição de presença de líquido mais eficiente e confiável.
Com o LLS 4000, a Danfoss está mudando completamente o conjunto eletrônico de interruptor de nível de líquido. Oferecendo confiabilidade, custo-benefício e facilidade de aplicação, o interruptor eletrônico de nível LLS 4000 oferece excelente desempenho em comparação com alternativas mecânicas - a um preço competitivo.
Construído com a mente do usuário, o LLS 4000 é fácil de instalar com apenas um ponto de solda e permite a substituição de sua parte eletrônica sem esvaziar os subsistemas. O LLS 4000 detecta amônia e H(C)FC, tornando-o uma opção versátil. Além disso, a conectividade Bluetooth torna o comissionamento rápido e fácil usando qualquer dispositivo inteligente.
Projetado para oferecer confiabilidade superior, o LLS 4000 atende aos mais altos requisitos de segurança - o Nível de Integridade de Segurança 2. Este nível de Integridade de Segurança 2 - ou SIL2 - é uma medida de desempenho e confiabilidade necessários para produtos em aplicações com altos padrões de segurança. A classificação de segurança é uma prova da confiabilidade superior do interruptor eletrônico de nível de líquido LLS 400.
Faça da segurança um parâmetro competitivo
Manter o mais alto nível de conformidade com os padrões de segurança do setor é uma parte essencial da manutenção de uma marca e reputação fortes entre seus clientes. Ao selecionar produtos aprovados pelo nível de integridade de segurança, seus clientes obtêm componentes certificados e confiáveis que precisam para atingir suas metas funcionais de segurança e assim garantir a melhor performance.
Recursos e benefícios
Solução compacta
- Amônia e H(C)FC
- Fácil de instalar com apenas um ponto de conexão
Fácil comissionamento
- Compatível com Bluetooth e smartphone
- Mídia, NO/NC
Substituição fácil
- Não há necessidade de esvaziar o subsistema
- Design do produto dividido em refrigeração e parte eletrônica

Interruptor eletrônico de nível de líquido
Com o LLS 4000, a Danfoss está mudando completamente o conjunto eletrônico de comutação de nível de líquido. Oferecendo confiabilidade, custo-benefício e facilidade de aplicação, o interruptor eletrônico de nível LLS 4000 oferece excelente desempenho em comparação com alternativas mecânicas - a um preço competitivo.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Liquid Level Switch - LLS 4000 | Alemão | Multiple | 09 set., 2020 | 3.8 MB | |
Brochure | Liquid Level Switch - LLS 4000 | Árabe (AE); Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Grego (moderno); Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Persa; Finlandês; Francês; Irlandês; Hebraico (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonésio; Islandês; Italiano; Japonês; Cazaque; Coreano; Lituano; Letão; Macedônio; Bokmål norueguês; Holandês, Flamengo; Polonês; Português; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Tâmil; Tailandês; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chinês (CN) | Multiple | 10 mar., 2021 | 688.3 KB | |
Installation guide | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | Ucraniano | Ucrânia | 27 jul., 2020 | 4.2 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | Francês | Multiple | 23 fev., 2023 | 5.4 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | Chinês (CN) | Multiple | 23 fev., 2023 | 5.6 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | Espanhol, castelhano | Multiple | 23 fev., 2023 | 5.5 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch Type LLS 4000 LLS 4000U | Ucraniano | Ucrânia | 20 ago., 2021 | 3.1 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch Type LLS 4000_LLS 4000U Installation guide_Electronic part replacement | Ucraniano | Ucrânia | 27 jul., 2020 | 1.7 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch Type LLS 4000_LLS 4000U Installation guide_Electronic part replacement | Polonês | Multiple | 31 mar., 2021 | 1.8 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch Type LLS 4000_LLS 4000U Installation guide_Electronic part replacement | Inglês | Multiple | 29 jul., 2024 | 2.6 MB | |
Data sheet | Liquid level switch, type LLS 4000 and LLS 4000U | Italiano | Multiple | 27 fev., 2023 | 5.5 MB | |
Data sheet | Liquid level switch, type LLS 4000 and LLS 4000U | Russo | Multiple | 27 fev., 2023 | 6.0 MB | |
Data sheet | Liquid level switch, type LLS 4000 and LLS 4000U | Inglês | Multiple | 31 jul., 2024 | 5.6 MB | |
Data sheet | Liquid level switch, type LLS 4000 and LLS 4000U | Polonês | Multiple | 27 fev., 2023 | 5.5 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch, Type LLS 4000 and LLS 4000U | Polonês | Multiple | 31 mar., 2021 | 3.1 MB | |
Installation guide | Liquid Level Switch, Type LLS 4000 and LLS 4000U | Inglês | Multiple | 28 nov., 2024 | 3.6 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch, Type LLS 4000 and LLS 4000U | Português | Multiple | 14 mar., 2023 | 5.5 MB | |
Data sheet | Liquid Level Switch, Type LLS 4000 and LLS 4000U | Alemão | Multiple | 14 mar., 2023 | 5.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Alemão | Multiple | 01 out., 2020 | 1.6 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 01 out., 2020 | 1.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Ucraniano | Ucrânia | 07 jun., 2022 | 2.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Polonês | Multiple | 31 mar., 2021 | 1.0 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Italiano | Multiple | 01 out., 2020 | 1.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Safety Manual | Português | Multiple | 01 out., 2020 | 1.5 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U Руководство по безопасности | Russo | Multiple | 01 out., 2020 | 1.6 MB | |
Safety guide | LLS 4000/4000U 安全指南 | Chinês (CN) | Multiple | 01 out., 2020 | 2.1 MB | |
Safety guide | Safety Guide LLS 4000/4000U | Inglês | Multiple | 31 jul., 2024 | 2.0 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de Nível de LíquidoO sensor de nível de líquido AKS 4100 apresenta uma nova aplicação de nível de flexibilidade e precisão. Com tecnologia de radar guiado de TDR, o sensor é totalmente adaptado para a refrigeração industrial - de maneira confiável e com elevada precisão.
Software

Conecte e controle seu LLS 4000
Conecte e controle qualquer chave de nível de líquido LLS 4000 da Danfoss com o aplicativo LLS 4000. O comissionamento, a configuração e o monitoramento podem ser feitos de forma rápida e conveniente com apenas alguns toques em seu smartphone.