Válvulas solenoides para aplicações marítimas

  • Visão geral
  • Linha de produtos

Controles de fluido para aplicações marítimas

A Danfoss oferece uma ampla faixa de válvulas solenoides de alto desempenho para aplicações marítimas. Válvulas solenoides são uma maneira econômica e fácil de controlar e regular fluidos e gases.

As válvulas estão disponíveis nas versões comando direto, servo-operada e de abertura assistida. As bobinas solenoides e os corpos de válvula solenoide Danfoss são normalmente fornecidos separadamente e depois combinados, mas as válvulas também estão disponíveis como unidades completas, se necessário. Válvulas solenoide Danfoss vêm com aprovações marítimas GL-DNV.

Características

Conexão G1/8 – G2 ISO 228/1

Função NF/NA

Pressão diferencial entre 0 – 40 bar

Diafragma reforçado

Tubo do pistão em peça única (sem solda)

Protegido contra aríete hidráulico

Sistema servo direto e indireto

Temperatura do meio entre -30 – 140 °C

Linha de produtos