A escolha segura para água potável
Proteger a saúde pública é crucial para qualquer comunidade residencial e evitar a contaminação do abastecimento público de água é uma preocupação primordial. Até mesmo as menores quantidades de bactérias ou metais vestigiais podem causar doenças ou enfermidades, de modo que os órgãos governamentais têm endurecido os regulamentos relativos aos sistemas de água.
Isso significa que todos os componentes devem ter as aprovações corretas e atender aos requisitos legislativos rigorosos, embora ainda tenham um desempenho confiável em um alto nível.
As válvulas solenóides da Danfoss foram submetidas a testes rigorosos e cumpriram ou excederam muitos regulamentos e padrões europeus, incluindo o British WRAS, o Swedish RISE, o norueguês SINTEF e as aprovações alemãs do DVGW para água potável.
Outra característica fundamental que se aplica a todas as nossas válvulas aprovadas é o nosso material de vedação EPDM de alta qualidade. Esta vedação é totalmente compatível com as novas regulamentações europeias e protege o consumidor contra contaminação bacteriana e outras contaminações perigosas.

As válvulas solenoides garantem sua conformidade
As certificações WRAS e RISE aprovam a conformidade das válvulas solenoides. As válvulas solenoides da Danfoss são a melhor escolha para instaladores e a escolha mais segura para água potável.
Confiabilidade que traz paz de espírito
As válvulas solenoides da Danfoss são feitas para durar. Nossos engenheiros usaram métodos inovadores, como a inclusão de um diafragma reforçado e de fechamento suave, para garantir não apenas a integridade da válvula, mas também todo o sistema de água.
A confiabilidade das válvulas, aliada à facilidade de instalação proporcionada pelo design, torna-as a opção mais clara para uso em uma ampla variedade de aplicações:
- Sistemas de abastecimento de água
- Condomínios de casas e apartamentos
- Edifícios comerciais
- Edifícios industriais
- Lavanderia industrial
- Instalações de lavagem industrial
- Máquinas de processamento de alimentos
Entre em contato com seu distribuidor local ou representante de vendas da Danfoss e saiba mais sobre as válvulas solenoides e como elas podem ajudá-lo a estar em conformidade.

Uma solução aprovada
A nova série de válvulas solenóides da Danfoss garante a você e seus clientes um novo padrão de pureza. O portfólio recebeu uma série de certificações e atende aos requisitos de conformidade. Esses incluem:
- Certificado pela WRAS - testado pela NSF International no País de Gales
- Certificado pela RISE - válido na Dinamarca e na Suécia
- Inspecionado e auditado pelo Dansk Teknologisk Institut
- Certificado pelo SINTEF - válido na Noruega. Inspecionado e auditado pelo Dansk Teknologisk Institut
- WRAS - As válvulas solenóides não podem ser certificadas pela DVGW, mas podemos declarar que os produtos estão dentro das propriedades higiênicas da Alemanha.

Aprovações europeias
As válvulas solenoides Danfoss possuem várias aprovações europeias, incluindo as aprovações suecas RISE, SINTEF, DVGW e British WRAS.
Os programas de válvulas solenoides EV220BW e EV228BW são aprovados pela RISE. Esta aprovação está em conformidade com a Diretiva 98/83 / EC, que estabelece que a água destinada ao consumo humano precisa atender a um novo padrão de qualidade mais elevado que permita apenas as menores concentrações de metais, como o chumbo. Único para essas válvulas é a carcaça de bronze ECO, que dá às nossas válvulas a vantagem quando se trata de manter a água o mais pura possível. O bronze ECO não contém aditivos tóxicos e é livre de chumbo e níquel. Também possui resistência superior à corrosão em comparação com o latão convencional de corte livre.

A escolha inteligente - leia mais!
Leia mais sobre o portfólio de válvulas solenoides para água potável e encontre uma visão geral do extenso programa de produtos neste folheto.
Recursos e benefícios
Aprovação WRAS
Aprovação RISE
Aprovação SINTEF
A vedação EPDM segura protege contra contaminação bacteriana e outras perigosas
Vida longa do produto
Bobina de encaixe para fácil instalação e uso
Conhecimento global - suporte local
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B, válvulas solenoides servo-operadasEV220B é um programa de válvula solenoide de 2/2 vias universal. O corpo da válvula em latão, aço inoxidável e latão resistente a dezincificação garante a cobertura para diversas aplicações.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW/EV228BW 15-50, válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas indiretasA EV220BW e a EV228BW são válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas indiretamente, projetadas para água potável e disponíveis em NC, NO ou UN-latching. As vedações da válvula estão disponíveis em EPDM e o corpo da válvula em latão ECO ou aço inoxidável. Os materiais úmidos estão de acordo com as normas 4MS, DVGW, KTW e W270 e o programa da válvula tem aprovações RISE, SINTEF, ACS e PZH, bem como para aplicações de água fria e quente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW 15-50, válvula solenoide de 2/2 vias servooperada indiretaA EV220BW é uma válvula solenoide de 2/2 vias servooperada indireta projetada para água potável e está disponível em NF ou NA. As vedações da válvula estão disponíveis em EPDM e o corpo da válvula em ECO bronze ou aço inoxidável. Os materiais úmidos estão de acordo com 4MSI, DVGW, KTW - W270, e o programa da válvula tem aprovações RISE, SINTEF, WRAS, ACS e PZH, bem como para aplicações de água fria e quente.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Drinking water overview | Dinamarquês | Multiple | 14 fev., 2024 | 943.5 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Bokmål norueguês | Noruega | 07 fev., 2024 | 856.4 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Holandês, Flamengo | Malásia | 02 jun., 2023 | 1.2 MB | |
Brochure | Drinking water overview | Alemão | Alemanha | 03 mai., 2023 | 730.0 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Francês | França | 28 jun., 2023 | 691.2 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Inglês | Multiple | 07 fev., 2024 | 940.9 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Sueco | Multiple | 14 fev., 2024 | 845.0 KB | |
Brochure | Drinking water valves | Finlandês | Finlândia | 07 fev., 2024 | 862.2 KB |