EV250BW 10-22, válvulas solenoides operadas por diferença de pressão para água potável
A EV250BW 10-22 é uma válvula solenoide de 2/2 vias operada por diferença de pressão. O corpo da válvula é feito de latão ECO e usa vedações de EPDM de última geração. A válvula é uma válvula compacta usada para água de processo com baixa pressão diferencial, por exemplo, entrada de processo e aplicações de água potável em que são necessárias aprovações de água potável como RISE, SINTEF, ACS, PZH e WRAS.
Recursos e benefícios
Projetado para água potável
Bobina de encaixe
Faixa de vazão KV 2,5 - 7 m³/h
Pressão diferencial 0 - 10 bar
Faixa de temperatura do meio 0 - 90 °C
Temperatura ambiente: Até 80 °C
Gabinete da bobina: até IP67
Conexões de rosca: G3/8, G1/2, G3/4 E G1
Viscosidade: Até 50 CST
Amortecimento de golpe de aríete
Aprovações e certificados
As válvulas são certificadas pelo RISE, órgão notificado 1002. Válido na Dinamarca e na Suécia. De acordo com os regulamentos de construção da Boverket (BBR 21, 2014-06-17) Certificado número SCO155-18.
As válvulas são certificadas pelo SINTEF. Válido na Noruega. De acordo com as regras do produto NKB nº 13, pkt. 3.2 - 3.6 -NT VVS 100, pkt. 6.4.2 & 6.4.8 -EN ISO 6509.
Inspeção pelo DTI.
As válvulas são certificadas pela Carso de acordo com as diretrizes da ACS, Circulaire 2002/571.
Certificado higiênico B-BK-60210-1275/19. Emitido pelo Instituto Nacional de Saúde Pública da Polônia (PZH).
As válvulas são certificadas pela WRAS - testadas pela NSF International no País de Gales
Materiais em contato com o líquido de acordo com 4MS (4 estados-membros Alemanha, Holanda, França e Reino Unido), DVGW, KTW e W270.
As versões NC são aprovadas pela WRAS.
Em conformidade com:
- Diretriz de Baixa Tensão 2014/35/EU
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Diretriz de equipamentos de pressão 2014/68/UE
Diretiva RoHS 2011/65/EU
![A escolha inteligente - saiba mais!](/media/2105/drinking-water-distribution.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
A escolha inteligente - saiba mais!
Leia mais sobre o portfólio de válvulas solenoides para água potável e encontre uma visão geral do extenso programa de produtos neste catálogo.
Aprovações
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Hygienic Certificate | CARSO 24 ACC LY 130 | French | Multiple | 08 mai., 2024 | 240.1 KB | |
Hygienic Certificate | PZH B-BK-60110-0524-2023 | Polish | Multiple | 08 mai., 2024 | 310.4 KB | |
Hygienic Certificate | RISE SC0155-18 | English; Swedish | Multiple | 08 mai., 2024 | 194.2 KB | |
Hygienic Certificate | SINTEF 3468 | English; Norwegian Bokmål | Multiple | 08 mai., 2024 | 301.5 KB | |
Hygienic Certificate | WRAS 2003353 | English | Multiple | 08 mai., 2024 | 125.4 KB |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Solenoid valve type EV250BW | Swedish | Multiple | 29 dez., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | German | Multiple | 29 dez., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Polish | Multiple | 29 dez., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Dutch, Flemish | Multiple | 12 jun., 2023 | 9.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | French | Multiple | 18 mai., 2023 | 9.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Hungarian | Multiple | 07 jul., 2023 | 9.4 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Spanish, Castilian | Multiple | 29 dez., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Danish | Multiple | 29 dez., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | English | Multiple | 27 mar., 2024 | 9.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Lithuanian | Multiple | 22 jun., 2023 | 9.2 MB |
Suporte
![ventilador](/media/ucvaiauu/ventiler_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Quick Selector para válvulas solenoides](/media/l3kjxbkq/quick_selector_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)