Válvula solenoide EV220BW e EV228BW 15-50
A EV220BW e a EV228BW 15-50 são válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas indiretamente. O corpo da válvula é feito de latão ECO ou aço inoxidável e usa vedações EPDM de última geração.
A válvula tem um filtro piloto integrado, o que a torna a opção ideal para aplicações de entrada de água e água potável em que são necessárias as aprovações RISE, SINTEF, ACS, WRAS ou PZH.
As funções do EV220BW são NC e NO, enquanto a função do EV228BW é UN latching.
Ele tem tempo de fechamento ajustável e invólucros até IP67, o que garante o desempenho ideal mesmo em condições críticas de trabalho.
Recursos e benefícios
Bobina de encaixe
Faixa de vazão de água em Kv: 4 - 40 m³ / h
Pressão diferencial: 0,3 - 10 bar
Temperatura do meio de 0 a 90 °C
Temperatura ambiente: Até 80 °C
Gabinete da bobina: IP65
Conexões de rosca: De G 1/2 - G 2
DN 15 – 50
Amortecimento contra golpe de aríete
Filtro embutido
Material do corpo Latão ECO (sem chumbo < 0,1 %) ou aço inoxidável
Vedações de EPDM de última geração recomendadas para água potável
Aprovações e certificados
- As válvulas são certificadas pelo RISE, órgão notificado 1002. Válido na Dinamarca e na Suécia. De acordo com os regulamentos de construção da Boverket (BBR 21, 2014-06-17) Certificado número SCO155-18
- As válvulas são certificadas pelo SINTEF. Válido na Noruega. De acordo com as regras de produtos NKB nº 13, pkt. 3.2 - 3.6 -NT VVS 100, pkt. 6.4.2 E 6.4.8 -EN ISO 6509
- Inspeção pelo DTI
- As válvulas são certificadas pela Carso de acordo com as diretrizes da ACS, Circulaire 2002/571.
- Certificado higiênico B-BK-60210-1275/19. Emitido pelo Instituto Nacional de Saúde Pública da Polônia (PZH).
- As válvulas são certificadas pela WRAS - testadas pela NSF International no País de Gales
- Materiais em contato com o líquido de acordo com 4MS (4 estados-membros Alemanha, Holanda, França e Reino Unido), DVGW, KTW e W270.
- De acordo com:
- Diretriz de baixa tensão 2014/35/UE
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Diretriz de equipamentos de pressão 2014/68/EU
- Diretiva RoHS 2011/65/EU
Aprovações
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Hygienic Certificate | CARSO 24 ACC LY 130 | French | Multiple | 27 nov., 2024 | 240.1 KB | |
Hygienic Certificate | PZH B-BK-60110-0524-2023 | Polish | Multiple | 27 nov., 2024 | 310.4 KB | |
Hygienic Certificate | RISE SC0155-18 | English; Swedish | Multiple | 27 nov., 2024 | 194.2 KB | |
Hygienic Certificate | WRAS 2104039 | English | Multiple | 27 nov., 2024 | 119.5 KB | |
Hygienic Certificate | WRAS 2204055 | English | Multiple | 27 nov., 2024 | 119.7 KB | |
Hygienic Certificate | WRAS 2205026 | English | Multiple | 27 nov., 2024 | 119.8 KB | |
Hygienic Certificate | WRAS 2303017 | English | Multiple | 27 nov., 2024 | 125.7 KB | |
Hygienic Certificate | WRAS 2305064 | English | Multiple | 27 nov., 2024 | 125.2 KB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide EV220S 10-50A EV220S é uma linha de válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas compactas e simplificadas com conexões de 1/4" a 2", especialmente projetadas para se adequarem a aplicações em que o espaço é limitado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide EV210BW 1,5-6A EV210BW 1.5-6 é uma válvula solenoide de 2/2 vias de operação direta para uso universal. O corpo da válvula é feito de latão ECO e usa vedações EPDM de última geração.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250BW 10-22, válvulas solenoides operadas por diferença de pressão para água potávelA EV250BW 10-22 é uma válvula solenoide de 2/2 vias operada por diferença de pressão. O corpo da válvula é feito de latão ECO e usa vedações de EPDM de última geração. A válvula é uma válvula compacta usada para água de processo com baixa pressão diferencial, por exemplo, entrada de processo e aplicações de água potável em que são necessárias aprovações de água potável como RISE, SINTEF, ACS, PZH e WRAS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, válvula solenoide de 2/2 vias de operação diretaA EV221BW 10-22 é uma válvula solenoide de 2/2 vias operada por servo direto. O corpo da válvula é feito de latão ECO e usa vedações EPDM de última geração. A válvula tem um filtro piloto integrado, o que a torna a escolha ideal para aplicações de entrada de água e água potável em que são necessárias aprovações de água potável como RISE, SINTEF, ACS ou PZH.
Suporte


Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Drinking water overview | Danish | Multiple | 14 fev., 2024 | 943.5 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Norwegian Bokmål | Norway | 07 fev., 2024 | 856.4 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Dutch, Flemish | Netherlands | 02 jun., 2023 | 1.2 MB | |
Brochure | Drinking water overview | German | Germany | 03 mai., 2023 | 730.0 KB | |
Brochure | Drinking water overview | French | France | 28 jun., 2023 | 691.2 KB | |
Brochure | Drinking water overview | English | Multiple | 07 fev., 2024 | 940.9 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Swedish | Multiple | 14 fev., 2024 | 845.0 KB | |
Brochure | Drinking water valves | Finnish | Finland | 07 fev., 2024 | 862.2 KB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Polish | Multiple | 09 fev., 2023 | 12.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Spanish, Castilian | Multiple | 29 dez., 2021 | 11.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | English | Multiple | 22 jan., 2024 | 12.1 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | German | Multiple | 27 mar., 2023 | 12.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Dutch, Flemish | Multiple | 17 mai., 2023 | 12.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Lithuanian | Multiple | 22 jun., 2023 | 12.8 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Italian | Multiple | 29 dez., 2021 | 11.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Danish | Multiple | 12 abr., 2024 | 11.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | French | Multiple | 02 jun., 2023 | 12.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Hungarian | Multiple | 07 jul., 2023 | 12.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Swedish | Multiple | 12 abr., 2024 | 12.1 MB |