A EV220S é uma linha de válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas compactas e simplificadas com conexões de 1/4" a 2", especialmente projetadas para se adequarem a aplicações em que o espaço é limitado.
O EV220S pode ser usado nas seguintes aplicações:
- Fechamento de água (versão EPDM)
- Controle de edifícios
- Fornecimento de água para torneiras comerciais, detecção de vazamentos, aquecimento e resfriamento
- Água para processamento industrial
- Lavanderia e lavagem de louça
- Lavagem de carros
- Meios neutros de óleo e ar (versão FKM)
- Compressores de ar
- Processos de fábrica
- Resfriamento de bombas
Recursos e benefícios
Bobina com clipe
Gabinete da bobina: até IP67
Faixa de vazão Kv 1,6 - 32 m³/h
Pressão diferencial 0,2 - 10 bar
Faixa de temperatura do meio -30 - 100 °C
Temperatura ambiente: Até 50 °C
Conexões de rosca: G ¼ a G 2"
Viscosidade: Até 50 cSt
Aprovado pela WRAS com vedação de EPDM.
Aprovações
Suporte


Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides industriaisOs corpos e as bobinas elétricas de válvulas solenoides normalmente são fornecidos separadamente e depois combinados. São montados com rapidez e de maneira simples sem ferramentas, oferecendo flexibilidade e disponibilidade ideais do produto. As válvulas solenoides também estão disponíveis como unidades montadas, se necessário.