Válvulas solenoides servo-operadas para múltiplas aplicações
O EV220B 6-22 é um programa de válvula solenoide direta de 2/2 vias servo-operada com conexões de 1/4" a 1". Esta linha é especialmente indicada para aplicações de OEM que exigem uma solução robusta para taxas de vazão moderadas.
O EV220B 15–50 é um programa de válvula solenoide indireta de 2/2 vias servo-operada. Corpo da válvula em latão, latão resistente a dezincificação e aço inoxidável garantem a cobertura de uma ampla variedade de aplicações.
Filtro piloto integrado (padrão), tempo de fechamento ajustável e invólucros até IP67 garantem desempenho ideal mesmo em condições de trabalho mais críticas.
O EV220B 65 - 100 é um programa de válvula solenoide de 2/2 vias para utilização em aplicações industriais robustas, exigindo altas taxas de vazão. O corpo da válvula é feito de ferro fundido e conexão de flange. O design com amortecimento de golpe de aríete hidráulico e filtro piloto integrado garante uma operação confiável.
Recursos e benefícios




Encontre as válvulas certas
A ferramenta foi projetada para facilitar aos instaladores e usuários finais a especificar as válvulas solenoides industriais corretas para uma série de aplicações padrão.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Chinês (CN) | Multiple | 07 out., 2024 | 20.9 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Francês | Multiple | 07 out., 2024 | 20.8 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Polonês | Multiple | 07 out., 2024 | 20.9 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Espanhol, castelhano | Multiple | 07 out., 2024 | 20.8 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Italiano | Multiple | 07 out., 2024 | 20.8 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Português | Multiple | 07 out., 2024 | 20.8 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Alemão | Multiple | 07 out., 2024 | 20.9 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves Type EV220B 15 - EV220B 50 | Inglês | Multiple | 07 out., 2024 | 20.6 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV220B | Inglês | Multiple | 05 dez., 2024 | 14.8 MB |