A EV210BW 1.5-6 é uma válvula solenoide de 2/2 vias de operação direta para uso universal. O corpo da válvula é feito de latão ECO e usa vedações EPDM de última geração.
A válvula pode ser usada em todos os tipos de condições de trabalho difíceis em aplicações industriais exigentes:
- Para abastecimento e controle de água
- Aplicação de dosagem
- Processamento de alimentos
- Tratamento de água / Osmose reversa
As válvulas são a escolha ideal para aplicações em que são necessárias aprovações de água potável como RISE, SINTEF, ACS ou PZH.
Recursos e benefícios
Material do corpo em latão ECO (sem chumbo <0,1%) e resistente à dezincificação
Vedações de EPDM de nova geração recomendadas para água potável.
Bobina de encaixe
Faixa de vazão Kv 0,08 - 0,7 m³/h
Pressão diferencial 0 - 10 bar
Faixa de temperatura da mídia 0 - 90 °C
Temperatura ambiente: Até 80 °C
Gabinete da bobina: até IP67
Conexões de rosca: G 1/8, G ¼ E G 3/8
Viscosidade: Até 50 cSt
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Direct-operated 2-2-way solenoid valves | Polish | Multiple | 29 dez., 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Swedish | Multiple | 29 dez., 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Spanish, Castilian | Multiple | 29 dez., 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | German | Multiple | 29 dez., 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | French | Multiple | 29 dez., 2021 | 7.6 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | English | Multiple | 06 nov., 2023 | 8.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Italian | Multiple | 29 dez., 2021 | 7.6 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Danish | Multiple | 29 dez., 2021 | 7.5 MB |