Válvulas de assento angular para aplicações exigentes
Os tipos de válvulas pneumáticas, também conhecidas como válvulas de assento angular operadas a ar ou válvulas operadas externamente são a escolha ideal quando uma válvula solenoide padrão não for capaz de realizar a tarefa.
A válvula pneumática é uma verdadeira solução de problemas para condições difíceis; permite taxas de vazão muito maiores, pode operar com zero pressão diferencial e com altas temperaturas do meio, opera com altas viscosidades e em ambiente com impurezas, e opera em áreas EEx, simplesmente colocando a válvula piloto fora da área. A válvula é equipada com um atuador pneumático equipado por uma válvula solenoide de três vias. A pressão do meio do piloto entra no cilindro do atuador e age no pistão, o que permite que o embolo seja aberto ou fechado através do eixo. O retorno do embolo para sua posição de repouso normalmente é obtido por uma mola de retorno que pode ser encontrada no atuador pneumático.
Aplicação para válvulas pneumáticas
A válvula de solução de problemas possui um número infinito de possibilidades de aplicação:
- Refrigeração
- Pré-aquecimento
- Esterilizadores e autoclaves
- Lubrificação de alta pressão
- Distribuição de vapor
- Engarrafamento
- Equipamentos para a produção têxtil
- Equipamento para compressão de vapor industrial
- Mistura de pinturas, tintas e cores
- Equipamentos para lavagem e limpeza industrial
- E muito mais...

Tecnologia de válvulas pneumáticas
Na configuração de ação dupla não há mola de retorno e o meio do piloto é utilizado para abrir e para fechar a válvula. Saiba mais nesta eLesson.
Recursos e benefícios
Para todos os fluidos e gases
Versão em bronze para água, óleo e ar comprimido
Versão em aço inoxidável para meios
líquidos e gasosos neutros e agressivos.
As válvulas podem ser utilizadas para suportar possível vácuo
Pressão de operação de até 16 bar / 232 psi,
dependendo do tipo de válvula

Documentação
Encontre a documentação técnica para nossos produtos aqui.

Proteja seu sistema - Reduza seus custos
Válvulas solenoides, com assento angular e termostáticas - uma visão geral dos produtos de controle de fluido.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Angle-seat externally operated valve type AV210A - AV210H | Inglês | Multiple | 23 jun., 2021 | 3.7 MB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Italiano | Itália | 09 out., 2024 | 2.4 MB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Sueco | Suécia | 14 fev., 2024 | 2.6 MB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Finlandês | Finlândia | 21 dez., 2023 | 631.5 KB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Francês | França | 23 mar., 2022 | 509.3 KB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Coreano | Coreia do Sul | 23 mar., 2022 | 545.9 KB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Inglês | Multiple | 14 fev., 2024 | 2.4 MB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Inglês | Estados Unidos | 23 mar., 2022 | 410.8 KB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Português | Brasil | 23 mar., 2022 | 502.1 KB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Dinamarquês | Dinamarca | 21 nov., 2024 | 1.1 MB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Polonês | Polônia | 23 mar., 2022 | 536.4 KB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Chinês (CN) | China | 23 mar., 2022 | 690.4 KB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Alemão | Alemanha | 23 mar., 2022 | 539.9 KB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Espanhol, castelhano | Espanha | 23 mar., 2022 | 509.6 KB | |
Brochure | Fluid Controls Overview | Ucraniano | Ucrânia | 13 set., 2023 | 593.6 KB |