Pressostatos para aplicações marítimas

  • Visão geral
  • Linha de produtos

Linha completa de pressostatos aprovados para aplicações marítimas

A linha da Danfoss de pressostatos e termostatos marítimos é utilizada para medir e controlar a pressão e a temperatura do ar, de gases e líquidos em aplicações marítimas. Os pressostatos são conhecidos como precisos, robustos e duráveis, operando sem falhas dia após dia, mesmo sob as condições mais agressivas. Os pressostatos e termostatos vêm com até dez aprovações marítimas e podem ser entregues tanto como caixa ou como bloco, projetados para adaptar-se a quaisquer aplicações.

Recursos e benefícios

Uma ampla faixa de pressostatos e termostatos padrão

Soluções altamente especializadas e customizadas estão disponíveis

Funções de monitoramento simples

Precauções críticas de segurança são integradas aos pressostatos e termostatos

Dez aprovações marítimas diferentes para uso global

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { KPS, pressostatos reforçado danfoss; } else if (isBigColumns) { KPS, pressostatos reforçado danfoss } else { KPS, pressostatos reforçado danfoss }
    KPS, pressostato reforçado

    Na série KPS de pressostatos, foi dada atenção especial em atender às importantes demandas de um alto nível de invólucro, de construção robusta e compacta e com resistência ao choque e à vibração. A linha KPS de interruptores atende à maioria dos requisitos das aplicações externas e internas e é adequada para uso em sistemas de alarme e regulagem em fábricas, planta de diesel, compressores, estações de energia e a bordo de navios.

  • if (isSmallPicture) { CAS, pressostatos reforçados danfoss; } else if (isBigColumns) { CAS, pressostatos reforçados danfoss } else { CAS, pressostatos reforçados danfoss }
    CAS, pressostato reforçado

    Na série de pressostatos CAS, deu-se especial atenção no atendimento das demandas por manter um alto nível de invólucro, um diferencial baixo, robustez, construção compacta e resistência a choques e vibrações. A linha CAS atende à maioria dos requisitos de aplicações internas e externas. Os pressostatos CAS são adequados para uso em sistemas de regulagem e alarme em fábricas, planta de diesel, compressores, estações de energia e a bordo de navios.

  • if (isSmallPicture) { Pressostatos compactos MBC 5100 para aplicações marítimas Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostatos compactos MBC 5100 para aplicações marítimas Danfoss } else { Pressostatos compactos MBC 5100 para aplicações marítimas Danfoss }
    MBC 5100, pressostato compacto

    Os pressostatos MCB são usados em aplicações marítimas, onde espaço e confiabilidade são as características mais importantes. Os MBCs são pressostatos compactos e desenvolvidos de acordo com nosso novo projeto tipo bloco, para resistir às condições agressivas das casas de máquinas de navios.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de teste MBV 5000 para pressostatos Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de teste MBV 5000 para pressostatos Danfoss } else { Válvulas de teste MBV 5000 para pressostatos Danfoss }
    MBV 5000, válvulas de teste para pressostatos

    A válvula de teste de pressão tipo MBV 5000 é parte do conceito de bloco que foi desenvolvido para economizar espaço, peso e custos. A válvula de teste é indicada para uso em muitas aplicações; por exemplo, monitoramento, indicação de alarme, desligamento, diagnóstico de equipamento como motores, engrenagens, propulsores, bombas, filtros, compressores, etc.

  • if (isSmallPicture) { Pressostato RT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostato RT - Danfoss } else { Pressostato RT - Danfoss }
    RT, pressostato

    A série RT de pressostatos únicos consiste em uma variedade de controles ordinários que inclui pressostatos de zona neutra, pressostatos de segurança para instalações de caldeiras de vapor e controles banhados a ouro à prova de falhas, para aplicações em que segurança ou consequências econômicas são fatores críticos.