Troque para uma solução confiável
Com mais de 75 anos de experiência na produção de controles de pressão para aplicações na indústria, a Danfoss oferece a maior gama se comparado a qualquer outro fabricante.
A linha de interruptores de pressão da Danfoss mede e controla a pressão de ar e líquidos.
Os nossos pressostatos são precisos, robustos, construídos para terem longa vida útil e funcionam perfeitamente dia após dia, mesmo sob as condições mais severas.
Os pressostatos da Danfoss são controles e limitadores eletromecânicos, que controlam a pressão de ar e líquidos dentro de uma determinada faixa de pressão.
Todos os sistemas de contato nas unidades reguladoras da Danfoss incorporam um sistema de "ação rápida" que mantém a força de contato até o momento da interrupção do contato.
Isso os distingue dos produtos concorrentes nos quais microinterruptores são usados.

Seleção de pressostatos
O objetivo dessa ferramenta é facilitar para atacadistas, distribuidores, instaladores e usuários finais especificarem o pressostato correto para uma série de aplicações padrão.
Observe que selecionamos apenas pressostatos para meios neutros como água, vapor, ar, óleo, etc.
Recursos e benefícios
Pressostatos para diferenciais pequenos
Tecnologia de fole
Projetados para várias aplicações
Contatos de ação rápida
Quinze aprovações internacionais
Alta estabilidade em caso de vibração
Amplas faixas de pressão
Alta confiabilidade
Diferentes elementos de sensoriamento

Troque para uma solução confiável - Aprovada pelos mais exigentes
Consulte a ampla linha de pressostatos e termostatos da Danfoss nesta visão geral.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Produtos em destaque
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KPS, pressostato reforçadoNa série KPS de pressostatos, foi dada atenção especial em atender às importantes demandas de um alto nível de invólucro, de construção robusta e compacta e com resistência ao choque e à vibração. A linha KPS de interruptores atende à maioria dos requisitos das aplicações externas e internas e é adequada para uso em sistemas de alarme e regulagem em fábricas, planta de diesel, compressores, estações de energia e a bordo de navios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CAS, pressostato reforçadoNa série de pressostatos CAS, deu-se especial atenção no atendimento das demandas por manter um alto nível de invólucro, um diferencial baixo, robustez, construção compacta e resistência a choques e vibrações. A linha CAS atende à maioria dos requisitos de aplicações internas e externas. Os pressostatos CAS são adequados para uso em sistemas de regulagem e alarme em fábricas, planta de diesel, compressores, estações de energia e a bordo de navios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CS, pressostatoOs pressostatos CS possuem um interruptor de três polos e diferencial ajustável. Os pressostatos CS possuem um interruptor manual para bloquear o sistema de contato na posição aberta independentemente da pressão no sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 5100, pressostato compactoOs pressostatos MCB são usados em aplicações marítimas, onde espaço e confiabilidade são as características mais importantes. Os MBCs são pressostatos compactos e desenvolvidos de acordo com nosso novo projeto tipo bloco, para resistir às condições agressivas das casas de máquinas de navios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 8100, termostato compacto tipo blocoOs termostatos MBC 8100 são usados em aplicações marítimas onde espaço e confiabilidade são os requisitos mais importantes. Os MBCs são termostatos compactos, projetados de acordo com nosso novo design tipo bloco, para resistir às condições severas em casas de máquinas a bordo de navios.