Pressostatos eletrônicos

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos em destaque
  • Suporte

Aumentar a segurança e reduzir custos de manutenção 

Um pressostato eletrônico oferece uma variedade de vantagens em comparação a um pressostato mecânico.

Estas vantagens incluem uma maior precisão, ficar livre de problemas de desgaste de contato, estabilidade a longo prazo excelente, operação mais simples, um alto número de ciclos de comutação e muito mais.

O pressostato eletrônico da Danfoss da série MEP 2000 oferece controle avançado para melhorar a segurança, estender os ciclos de vida do equipamento e reduzir os custos de manutenção.

O pressostato eletrônico está disponível em duas versões. A versão de interruptor de saída única possui histerese customizada e uma constante de tempo. Também apresenta proteção contra curtos-circuitos, cabeamento incorreto e sobrecarga. A versão de saída dupla inclui saída de interruptor e analógica. Para ambas as versões, o interruptor é definido pelo cliente e pré-programado em nossa fábrica.

Ambas as versões podem ser fornecidas com um amortecedor de pulsação para proteger o sensor em aplicações expostas a cavitação, golpe de aríete e picos de pressão.

Recursos e benefícios

PNP e NPN disponíveis

Excelente estabilidade de longo prazo contra imprecisões de leitura

Proteção de EMC/EMI de acordo com os padrões de hidráulica móvel

Excelente pressão de ruptura e nenhum vazamento, graças ao design totalmente soldado

A resistência às médias e altas temperaturas garante o desempenho em condições extremas

Excelente robustez em situações de choque e vibração

Invólucro e peças em aço inoxidável

Disponível com uma ampla faixa de conexões elétricas e de pressão

Documentação

 

Encontre a documentação técnica para nossos produtos aqui.

Visão geral de pressostatos eletrônicos da Danfoss para aplicações industriais

Troque para uma solução confiável - Aprovada pelos mais exigentes

Consulte a ampla linha de pressostatos e termostatos da Danfoss nesta visão geral.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet Electronic Pressure Switch, Type MEP Chinês (CN) Multiple 04 ago., 2022 1.4 MB .pdf
Data sheet Electronic Pressure Switch, Type MEP Alemão Multiple 01 jun., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Electronic Pressure Switch, Type MEP Francês Multiple 01 jun., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Electronic Pressure Switch, Type MEP Polonês Multiple 01 jun., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Electronic Pressure Switch, Type MEP Espanhol, castelhano Multiple 01 jun., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Electronic Pressure Switch, Type MEP Italiano Multiple 01 jun., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Electronic Pressure Switch, Type MEP Russo Multiple 01 jun., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type MEP Inglês Multiple 02 mar., 2021 1.0 MB .pdf

Produtos em destaque

  • if (isSmallPicture) { Pressostato eletrônico MEP 2650, saída única - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostato eletrônico MEP 2650, saída única - Danfoss } else { Pressostato eletrônico MEP 2650, saída única - Danfoss }
    Série MEP 2600, pressostatos eletrônicos, saída única

    O MEP 2600 e o 2650 foram projetados para uso em aplicações de OEM severas e apresenta excelente estabilidade a longo prazo com zero de desvio. O MEP 2650 possui uma saída única: saída de comutação, e está disponível com histerese customizada e constante de tempo.

  • if (isSmallPicture) { Pressostato eletrônico MEP 2250 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostato eletrônico MEP 2250 - Danfoss } else { Pressostato eletrônico MEP 2250 - Danfoss }
    Série MEP 2200, pressostatos eletrônicos, saída dupla

    O MEP 2200 e o 2250 foram projetados para uso em aplicações de OEM severas e apresenta excelente estabilidade a longo prazo com zero de desvio. O MEP 2250 possui uma saída dupla com função de comutação e um sinal de saída analógico: tensão absoluta ou 10-90% da tensão proporcional.

Suporte