Sensores de posição rotativos com e sem eixo para aplicações em hidráulica mobil
Os sensores de posição rotativos Danfoss DST X510 e DST X520 são projetados para o uso em aplicações de hidráulica mobil, como máquinas agrícolas, de construção e de movimentação de materiais.
As séries Danfoss DST X510 e DST X520 usam a tecnologia Hall sem contato com faixas de medição de até 360°.
Todos os sensores são projetados para aplicações fora de estrada e são resistentes a choques e vibrações, apresentando alta compatibilidade eletromagnética e sendo disponibilizados com saída ratiométrica, CANopen e SAE J1939.
Os sensores do tipo simples e redundante são disponibilizados e produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.
Os sensores DST X510 são disponibilizados com eixo, já os sensores DST X520 são disponibilizados sem eixo e têm aprovação E1.
Recursos e benefícios
Tecnologia Hall sem contato para uma vida útil quase infinita do sensor
Conexões elétricas: DEUTSCH 6P DT04-6P
Faixas simples ou redundantes de até 360° (±180°)
Saída: ratiométrica, CANopen e SAE J1939
Linearidade: < ± 0,5% FS
Resolução e velocidade de rotação:
- 12 bits (analógico)
- 14 bits (CANopen/SAE J1939)
- 120 rpm máx.
Nível de proteção IP IP67–IP69K com conector de encaixe fêmea
Temperatura de operação de -40 °C a +85 °C
Vibrações: 20 g – 10 Hz a 2.000 Hz
Conformidade
CE
RoHS
E1
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 | English | Multiple | 06 dez., 2019 | 2.5 MB | |
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen | English | Multiple | 06 dez., 2019 | 898.9 KB | |
Installation guide | DST X520 Rotary position sensor without shaft | German; English; French; Lithuanian | Multiple | 06 set., 2019 | 927.0 KB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X510 | English | Multiple | 26 fev., 2021 | 1.9 MB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X520 | English | Multiple | 26 fev., 2021 | 1.3 MB | |
Installation guide | Rotary sensor with shaft DST X510 | German; English; French; Italian | Multiple | 06 set., 2019 | 1.7 MB |