• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sensores de inclinação séries DST X710, X720 e X730

  • Visão geral
  • Documentos

Programa completo de sensores de inclinação para aplicações em hidráulica mobil

O programa de sensores de inclinação Danfoss foi desenvolvido para garantir uma solução robusta e de alto desempenho para aplicações em máquinas agrícolas e de construção, bem como equipamentos de movimentação de materiais. Esses sensores geralmente são usados em aplicações de segurança para manter a inclinação de uma máquina, ou apenas parte dela, uma zona sob controle e de segurança para trabalhadores.

As séries Danfoss DST X710, X720 e X730 usam a tecnologia MEMS sem contato com faixas de medição de até 360°.

Todos os sensores são projetados para aplicações fora de estrada e são resistentes a choques. Eles são disponibilizados nas versões simples e redundante e são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.

Recursos e benefícios

Tecnologia MEMS para uma vida útil quase infinita do sensor

Faixas simples ou redundantes de até 360° (±180°)

Conector elétrico: AMP Superseal 6P 282108-1 ou M12

Saída: CANopen/SAE J1939 (DST X710 ratiométrico 0,5 a 4,5 V)

Linearidade: < ± 0,15% FS

Resolução: 0,01°

Temperatura de operação de -40 °C a +85 °C

Nível de proteção IP IP67–IP69K com conector de encaixe fêmea

Vibrações: 20 g – 10 Hz a 2.000 Hz

Choque: Pulso em 3 eixos; 50 g – 11 ms

Conformidade

CE

RoHS

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro