Sensores de posição para soluções em hidráulica mobil
A Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração.
Todas as variantes vêm como tipos de sensores simples e redundantes, tornando o portfólio completo adequado para aplicações críticas de segurança.
Por mais de 30 anos, a Danfoss vem fornecendo tecnologia de sensores confiáveis, robustos e econômicos para os principais fabricantes de sistemas de hidráulica mobil no setor de veículos fora-de-estrada. Devido ao programa completo de sensores de posição, a Danfoss cobre todos os tipos de máquinas. Assim, os OEMs contam com flexibilidade e escalabilidade inigualáveis para atender às normas de segurança e ambientais.
Recursos e benefícios
Tecnologia de efeito Hall (programas de sensores rotativos e de fios)
Tecnologia MEMS (Programa de inclinação)
Simples ou redundante
Saída: CANopen, SAE J1939 ou ratiométrico
Nível de proteção IP: IP67–IP69K com conector de encaixe fêmea

Sensores de posição em ação
Veja nossos sensores de posição sendo testados em nosso Centro de Desenvolvimento de Aplicações em Nordborg, na Dinamarca.
Alcançando novos patamares na confiabilidade do sensor




Compatível com PLUS+1®
Todos os sensores são compatíveis com PLUS+1®. Com interfaces simples e intuitivas, essa plataforma de software oferece integração perfeita com ferramentas de desenvolvimento e serviço para levar os produtos mais rapidamente ao mercado e, ao mesmo tempo, fazendo com que seja mais fácil manter as máquinas atualizadas com os ajustes de parâmetros e as atualizações de software. Além disso, o acesso remoto e em tempo real torna a atualização ainda mais fácil.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 | Inglês | Multiple | 06 dez., 2019 | 2.5 MB | |
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen | Inglês | Multiple | 06 dez., 2019 | 898.9 KB | |
Operating guide | DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide | Inglês | Multiple | 01 mai., 2019 | 1.1 MB | |
Operating guide | DST X720 Mid level inclination sensor | Inglês | Multiple | 01 mai., 2019 | 1.1 MB | |
Operating guide | DST X730 Top level inclination sensor | Inglês | Multiple | 01 mai., 2019 | 983.1 KB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X710 | Inglês | Multiple | 26 fev., 2021 | 2.7 MB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X720 | Inglês | Multiple | 03 mar., 2021 | 11.6 MB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X730 | Inglês | Multiple | 03 mar., 2021 | 4.4 MB | |
Operating guide | Operating guide DST X800 wire position sensor | Inglês | Multiple | 01 mai., 2019 | 491.8 KB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X510 | Inglês | Multiple | 26 fev., 2021 | 1.9 MB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X520 | Inglês | Multiple | 26 fev., 2021 | 1.3 MB | |
Data sheet | Wire position sensor, type DST X800 | Inglês | Multiple | 26 fev., 2021 | 4.4 MB |
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de inclinação séries DST X710, X720 e X730O programa de sensores de inclinação Danfoss foi desenvolvido para garantir uma solução robusta e de alto desempenho para aplicações em máquinas agrícolas e de construção, bem como equipamentos de movimentação de materiais. Esses sensores geralmente são usados em aplicações de segurança para manter a inclinação de uma máquina, ou apenas parte dela, uma zona sob controle e de segurança para trabalhadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DST X510 e X520, sensores de posição rotativosEsses sensores conseguem detectar ângulos de ±15° até 360°, por exemplo, acelerador de pedal, direção dianteira ou traseira, posição de suspensão ou rotação da cabine.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores posição de fio série DST X800O sensor posição de fio Danfoss DST X800 foi desenvolvido para proporcionar uma solução robusta e de alto desempenho para aplicações. A estabilidade de, por exemplo, um guindaste, um manipulador telescópico ou uma plataforma aérea, é mantida sob controle com os sensores de fio de tração, os quais determinam a retirada dos estabilizadores laterais em diferentes posições; nas mesmas aplicações, o fio de tração na lança poderia acabar virando a máquina.
Artigos

A crescente demanda por sensores
A demanda por tecnologia de sensores está aumentando rapidamente. Para cumprir as normas de segurança e as normas ambientais, os fabricantes de equipamentos para o setor de hidráulica mobil estão exigindo cada vez mais o uso de sensores em todos os tipos de máquinas. Escolher o sensor certo é fundamental. Fizemos uma lista de verificação das principais pontos que devem ser considerados na especificação do seu sensor.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para guindastes em mineração e processamento mineralPara otimizar o desempenho do guindaste e da grua, a Danfoss oferece estratégias de controle flexíveis combinadas com eficiência de energia, operando dentro de requisitos de segurança rigorosos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.