Sensor de temperatura do rolamento, tipo MBT 5310
A série do sensor de temperatura MBT 5310 foi projetada especialmente para medir a temperatura em rolamentos onde existe risco de sobreaquecimento.
Para obter um curto tempo de reação, o elemento de medição é colocado de forma a garantir um tempo de reação de até t0,5 = 6 s em água.
O sensor está equipado com um tubo de proteção regulável acionado por mola que garante o contato metálico entre o rolamento e o sensor o tempo todo.
Recursos e benefícios
Para o monitoramento de temperaturas do rolamento onde existe risco de sobreaquecimento, em aplicações como:
Turbinas eólicas
Motores
Caixas de transmissão
Baseado na tecnologia Pt 100 / Pt 1000 para usar até a 200 °C
Acionado por mola para garantir bom contato com o rolamento
Homologações e certificados:
- Det Norske Veritas, DNV
- Registro Italiano Navale, Rina
- Bureau Veritas, BV
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KR
- China Classification Society, CCS
Código para encomenda do produto
Podem ser selecionadas combinações de construção não padrão. Porém, podem ser aplicáveis quantidades mínimas de pedido.
Entre em contato com o escritório local da Danfoss para mais informação.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Russo | Multiple | 04 ago., 2022 | 924.0 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Francês | Multiple | 04 ago., 2022 | 922.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Espanhol, castelhano | Multiple | 04 ago., 2022 | 920.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Chinês (CN) | Multiple | 04 ago., 2022 | 1.0 MB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Alemão | Multiple | 04 ago., 2022 | 921.9 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 5310 | Polonês | Multiple | 04 ago., 2022 | 922.4 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 5310 | Inglês | Multiple | 26 fev., 2021 | 943.1 KB |