MBT 5250 e 5252

  • Visão geral
  • Documentos
  • Treinamentos

Sensor de temperatura, tipo MBT 5250 e 5252

Sensores de temperatura reforçados para controlar água de refrigeração, óleo de lubrificação, óleo hidráulico e instalações de refrigeração nas aplicações industriais e marítimas. Estes sensores de temperatura são baseados em um elemento Pt 100 ou Pt 1000 padronizado, o que proporciona medição confiável e precisa. Os três tipos de sensores podem ser entregues com elementos NTC / PTC sob demanda.

Na versão de temperatura baixa (-50 – 200 °C) o elemento sensor consiste em um cabo de silicone, o que torna o sensor muito resistente a vibrações. O MBT 5250 com elemento sensor substituível e o MBT 5260 com elemento sensor fixo estão equipados com EN 175301-803-A, Pg 9, como padrão. O MBT 5252 está equipado com cabeçote B como padrão, porém pode ser fornecido com cabeçote mini-B sob encomenda. Se necessário, um transmissor (MBT 9110) pode ser encomendado como peça integrada do sensor MBT 5252.

Recursos e benefícios

Meios na fase líquida ou gasosa, como ar, gás, vapor, água ou óleo

Temperatura do meio de até 200 °C (MBT 5250)

Temperatura do meio de até 200 °C ou 400 °C (MBT 5252)

Elemento sensor Pt 100 ou Pt 1000

Pode ser utilizado com conexões de 2 ou 3 cabos

Conector macho e fêmea banhado a ouro (MBT 5250)

Elemento sensor intercambiável

Disponível com transmissor integrado (MBT 5252)

Homologações e certificados:

  • Lloyds Register of Shipping, LR
  • GL = Germanischer Lloyd 
  • Det Norske Veritas, DNV 
  • Registro Italiano Navale, RINA
  • Nippon Kaiji Kyokai, NKK 
  • American Bureau of Shipping, ABS 
  • Korean Register of Shipping, KR 
  • Bureau Veritas, BV 
  • China Classification Society, CCS

Código para encomenda do produto

Podem ser selecionadas combinações de construção não padrão. Porém, podem ser aplicáveis quantidades mínimas de pedido.
Entre em contato com o escritório local da Danfoss para mais informação.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Alemão Multiple 14 jun., 2022 2.4 MB .pdf
Data sheet Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Chinês (CN) Multiple 04 ago., 2022 2.9 MB .pdf
Data sheet Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Espanhol, castelhano Multiple 14 jun., 2022 2.4 MB .pdf
Data sheet Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Polonês Multiple 14 jun., 2022 2.4 MB .pdf
Data sheet Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Russo Multiple 14 jun., 2022 2.4 MB .pdf
Data sheet Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Ucraniano Ucrânia 19 jul., 2023 2.5 MB .pdf
Data sheet Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Inglês Multiple 26 fev., 2021 2.2 MB .pdf