Sensores de temperatura compactos com transmissor integrado
No MBT 3560 combinamos a tecnologia dos nossos sensores de temperatura padrão e as conexões elétricas dos nossos transmissores de pressão MBS com uma eletrônica desenvolvida nova que resultou num sensor de temperatura compacto com transmissor integrado.
O MBT 3560 é projetado para o uso em ambientes industriais severos onde são necessários equipamentos confiáveis, robustos e precisos.
Disponível com uma ampla variedade de conexões elétricas e processos. Pode ser fornecido com comprimento da extensão de 33 mm que torna possível a medição de temperaturas acima de 200°C sem danificar a eletrônica integrada.
Recursos e benefícios
Projetado para o uso em ambientes industriais severos onde são necessários equipamentos confiáveis, robustos e precisos.
Peças de invólucro de metal feitas em aço inoxidável (AISI 316)
Sinais de saída: 4 – 20 mA ou Radiométrico 10 – 90%
Uma ampla variedade de conexões elétricas e processos
Design ultra-compacto
Faixa de temperatura -50 – 200°C
Cavidades do sensor disponíveis para aplicações onde o esvaziamento do sistema não é uma opção
Baseado na tecnologia Pt 1000
Chave para encomenda do produto
Podem ser selecionadas combinações de acumulação não padrão. Porém, podem ser aplicáveis quantidades mínimas de pedido.
Entre em contato com o escritório local da Danfoss para mais informações.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Polonês | Multiple | 29 mai., 2022 | 1.7 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Chinês (CN) | Multiple | 04 ago., 2022 | 1.8 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Russo | Multiple | 29 mai., 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Alemão | Multiple | 29 mai., 2022 | 1.7 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Ucraniano | Ucrânia | 08 jun., 2023 | 1.8 MB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 3560 | Inglês | Multiple | 26 fev., 2021 | 1.5 MB |