Para aplicações em que robustez, tamanho e desempenho são essenciais.
O sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão. Em outras palavras, aplicações em que robustez, tamanho e desempenho são essenciais.
O sensor pode ser equipado com diferentes elementos de detecção (RTD, NTC e PTC) e está disponível com diferentes conexões elétricas (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
Recursos e benefícios
Programa Sensor de Temperatura OEM
Vários elementos de sensor disponíveis (RTD, NTC, PTC)
Robusto, alta proteção contra umidade
Elemento sensor fixo
Latão ou aço inoxidável
Rápido tempo de resposta
Faixa de temperatura de até 300 °C
Disponível com cabo ou plugue integrado (Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutsch DT04)
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Francês | Multiple | 29 mai., 2022 | 2.1 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Espanhol, castelhano | Multiple | 29 mai., 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Alemão | Multiple | 29 mai., 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Russo | Multiple | 29 mai., 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Polonês | Multiple | 29 mai., 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Chinês (CN) | Multiple | 04 ago., 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 3270 | Inglês | Multiple | 17 fev., 2022 | 1.9 MB |