Sensores de temperatura que podem suportar o calor
A temperatura está desempenhando um papel vital em muitos processos industriais e, por isso, uma medição precisa é essencial. As temperaturas imprecisas podem causar consequências fatais, tal como reduzir a vida útil do seu equipamento em caso de superaquecimento de apenas alguns graus.
A gama da Danfoss inclui sensores de temperatura e transmissores, além de ajudá-lo a fazer a diferença no resultado.
Dependendo do equipamento, tecnologias de elementos diferentes podem ser aplicadas e, se necessário, o sensor de temperatura pode ser entregue com um transmissor para obter um sinal de saída analógica.
Houve uma preocupação especial no projeto do sensor com relação ao tempo de reação. Além disso, a construção do sensor garante o mínimo de irradiação térmica, o que resulta em uma medição bastante próxima da temperatura real do meio.

Visão geral de produtos - catálogo
Encontre e faça o download da visão geral de toda a faixa de sensores de temperatura de automação industrial.
Recursos e benefícios
Alto grau de proteção contra umidade
Temperaturas de medição - 50 °C a 800 °C
Elemento sensor fixo ou variável
Elemento de resistência Pt 100 / Pt 1000, NTC / PTC e termopares
Transmissor integrado disponível
Disponível com aprovações marítimas

Saiba mais sobre os sensores de temperatura
Saiba mais sobre a tecnologia dos sensores de temperatura nas e-Lessons do Danfoss Learning.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Produtos em destaque
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3560, sensor de temperatura com transmissor integradoNo MBT 3560 combinamos a tecnologia dos nossos sensores de temperatura padrão e as conexões elétricas dos transmissores de pressão MBS com uma eletrônica desenvolvida nova que resultou num sensor de temperatura compacto com transmissor integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, sensor de temperatura flexívelO sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.