Transmissores de pressão para aplicações marítimas

  • Visão geral
  • Linha de produtos

Monitoramento de pressão confiável com aprovações marítimas

A automação das aplicações marítimas está crescendo a cada dia. A medição precisa e o controle de um grande número de parâmetros é fundamental para garantir uma longa vida útil e operação eficiente de motores marítimos e sistemas de suporte.

A Danfoss oferece uma faixa abrangente de transmissores de pressão otimizados para aplicações marítimas - aplicações de alta e baixa pressão. Nosso programa de produtos vem com até 10 aprovações marítimas.

Recursos e benefícios

  • Alto desempenho de EMC sem impacto na precisão
  • Alto nível de vibração e estabilidade de choque/vibração
  • Estabilidade de longo prazo
  • Alto nível de estabilidade em sobrepressão
  • Alto grau de IP do invólucro
  • Diversas opções de conexões de pressão, conexões elétricas, faixas de pressão, sinais de saída
  • Dez aprovações marítimas diferentes para uso global

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { Transmissor de baixa pressão para aplicações marítimas, tipo MBS 9300 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmissor de baixa pressão para aplicações marítimas, tipo MBS 9300 - Danfoss } else { Transmissor de baixa pressão para aplicações marítimas, tipo MBS 9300 - Danfoss }
    MBS 9300, transmissor de baixa pressão para aplicações marítimas

    O design compacto de transmissor de baixa pressão, tipo MBS 9300 foi projetado para uso em aplicações marítimas (por exemplo, monitoramento de filtros de turbocompressor e cárter) e permite que você diminua os custos operacionais. O design robusto tem excelente estabilidade contra vibração e um alto grau de proteção EMC/EMI.

  • if (isSmallPicture) { EMP 2, transmissor de pressão com aprovação marítima do tipo caixa da Danfoss; } else if (isBigColumns) { EMP 2, transmissor de pressão com aprovação marítima do tipo caixa da Danfoss } else { EMP 2, transmissor de pressão com aprovação marítima do tipo caixa da Danfoss }
    EMP 2, transmissor de pressão com aprovação marítima do tipo caixa

    O transmissor de pressão de alta precisão EMP 2 é projetado para monitoramento e controle em aplicações industriais e marítimas e oferece uma medição de pressão confiável, mesmo sob condições ambientais severas. O programa flexível de transmissor de pressão cobre versões absolutas ou manométrica (relativa) com ajuste de span e zero com um sinal de saída de 4 - 20 mA.

  • if (isSmallPicture) { MBS 5100 Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 5100 Danfoss } else { MBS 5100 Danfoss }
    Série MBS 5100, transmissores de pressão para aplicações marítimas

    O MBS 5100, transmissor de pressão de bloqueio de alta precisão com aprovação para navios, foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações marítimas. O MBS 5150, com amortecedor de pulso integrado, foi projetado para ser usado em aplicações marítimas com influências severas sobre o meio, como cavitação, golpe de aríete ou picos de pressão.

  • if (isSmallPicture) { Transmissor de pressão para aplicações marítimas, tipo MBS 33M - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmissor de pressão para aplicações marítimas, tipo MBS 33M - Danfoss } else { Transmissor de pressão para aplicações marítimas, tipo MBS 33M - Danfoss }
    MBS 33M, transmissor de pressão para aplicações marítimas

    O transmissor de pressão padrão MBS 33M foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações marítimas, proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho.

  • if (isSmallPicture) { MBS 3300, transmissor de pressão para aplicações marítimas de alta temperatura - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 3300, transmissor de pressão para aplicações marítimas de alta temperatura - Danfoss } else { MBS 3300, transmissor de pressão para aplicações marítimas de alta temperatura - Danfoss }
    MBS 3300, transmissor de pressão para aplicações marítimas de alta temperatura

    O transmissor de pressão de alta temperatura compacto foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações marítimas, proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições ambientais severas.