Transmissor de baixa pressão para aplicações industriais gerais, tipo MBS 9200
O design compacto do transmissor de baixa pressão, tipo MBS 9200, é projetado para uso em grandes aplicações de motores industriais (por exemplo, monitoramento de filtros de turbocompressor e cárter), além de medição de nível.
O design robusto tem excelente estabilidade contra vibração e um alto grau de proteção EMC/EMI.
Recursos e benefícios
Intervalo de pressão de 40 - 250 mbar
Faixas bidirecionais disponíveis (ponto zero flexível). Por exemplo, -70 - 70 mbar ou -20 - 80 mbar
Temperatura digital compensada
Sinal de saída: 4 a 20 mA
Protegido contra inversão de polaridade
Com função de clipe incorporada sob demanda
Autodiagnóstico
Proteção e peças revestidas em aço inoxidável (AISI 316L)
Chave de pedido de produto
Combinações de acumulação não-padrão podem ser selecionadas. Contudo, quantidades mínimas de pedido podem ser aplicadas.
Entre em contato com o escritório local da Danfoss para mais informações.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Polonês | Multiple | 16 mar., 2023 | 1.2 MB | |
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Chinês (CN) | Multiple | 16 mar., 2023 | 1.3 MB | |
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Alemão | Multiple | 16 mar., 2023 | 1.2 MB | |
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Francês | Multiple | 16 mar., 2023 | 1.2 MB | |
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Espanhol, castelhano | Multiple | 16 mar., 2023 | 1.2 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Inglês | Multiple | 03 mar., 2021 | 1.0 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Russo | Multiple | 16 mar., 2023 | 1.3 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Italiano | Multiple | 16 mar., 2023 | 1.2 MB |