Série MBS 8200, transmissores de pressão para aplicações reforçadas

  • Visão geral
  • Documentos
  • Treinamentos

Transmissores de pressão para aplicações reforçadas, MBS 8200 e MBS 8250.

MBS 8200 é uma série transmissores de pressão compactos desenvolvida para suportar as vibrações e pulsações de pressão conhecidas em aplicações hidráulicas móveis e industriais.

Uma nova tecnologia que combina elemento de sensor piezoresistivo e amplificadores de ganho programável torna o MBS 8200 a escolha óbvia para aplicações que exigem a mais alta precisão e insensibilidade contra variações de temperatura. 

Além disso, a tecnologia melhora a segurança funcional ao limitar o sinal de saída em condições de sobrepressão. Ela possibilita capacidades excelentes de difusão/fonte e faz com que os transmissores de pressão não sejam afetados por campos eletromagnéticos de até 100V/m. 

O MBS 8250 com amortecedor de pulso integrado é projetado para uso em aplicações hidráulicas com influências severas sobre o meio, como cavitação, golpe de aríete ou picos de pressão, e oferece uma medição de pressão confiável, mesmo sob condições ambientais severas.

Recursos e benefícios

Projetado para uso em ambientes industriais severos

Proteção contra EMC 100 V/m

Para temperaturas ambientes e do meio de até 125 °C

Dissipador/fonte 3,3mA

Proteção contra inversão de polaridade

Versão com amortecedor de pulso integrado. Proteção contra cavitação, golpe de aríete e picos de pressão

Invólucro e peças revestidas em AISI 316L

Temperatura calibrada digitalmente

Conformidade com RoHS

Chave de pedido de produto

Combinações de acumulação não-padrão podem ser selecionadas. Contudo, quantidades mínimas de pedido podem ser aplicadas.
Entre em contato com o escritório local da Danfoss para mais informações.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet MBS 8200 & MBS 8250 Pressure Transmitter Heavy Duty Chinês (CN) China 26 abr., 2018 806.6 KB .pdf
Data sheet MBS 8200 & MBS 8250 Pressure Transmitter Heavy Duty Inglês Multiple 26 abr., 2018 735.8 KB .pdf