Série MBS 3000, transmissores de pressão compactos

  • Visão geral
  • Documentos
  • Treinamentos

Medição de pressão confiável, mesmo sob condições ambientais severas.

O transmissor de pressão compacto, tipo MBS 3000, foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho.

O compacto transmissor de pressão reforçado MBS 3050, com amortecedor de pulso integrado, é projetado para uso em aplicações hidráulicas com influências severas sobre o meio, como cavitação, golpe de aríete ou picos de pressão, e oferece uma medição de pressão confiável, mesmo sob condições ambientais severas.

O programa flexível do transmissor de pressão cobre sinais de saída diferentes, versões absolutas e manométrica (relativa), faixas de medição de 0-1 a 0-600 bar e uma ampla faixa de conexões elétricas e de pressão.

Excelente estabilidade a vibração, construção robusta e alto grau de proteção à prova de EMC/EMI tornam o transmissor de pressão bastante adequado para atender as mais rigorosas exigências das aplicações industriais.

Recursos e benefícios

Projetado para uso em ambientes hidráulicos e industriais severos

Resistente a cavitação, golpe de aríete e picos de pressão (MBS 3050)

Invólucro e peças revestidas resistentes a ácido

Aço inoxidável (AISI 316L)

Faixas de pressão em versão relativa (medidor) ou absoluta de 0 até 600 bar

Todos os sinais de saída padrão: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 1 – 10 V

Uma ampla faixa de conexões elétricas e de pressão

Temperatura compensada e calibrada a laser

Aprovações e certificados

  • Em conformidade com ATEX Ex II Ex 3G Ex-nA IIAT3
Ficha técnica para tipo MBS 3000 e MBS 3050

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 Francês Multiple 11 mar., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 Alemão Multiple 10 mar., 2022 1.5 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 Italiano Multiple 11 mar., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 Chinês (CN) Multiple 11 mar., 2022 1.5 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 Espanhol, castelhano Multiple 10 mar., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter for industrial purposes Type MBS 3000 and MBS 3050 Polonês Multiple 11 mar., 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type MBS 3000 and MBS 3050 Ucraniano Ucrânia 19 jul., 2023 1.2 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type MBS 3000 and MBS 3050 Inglês Multiple 13 abr., 2023 1.2 MB .pdf