Transmissores de pressão MBS 1600 - projetados para a indústria de turbinas eólicas
Os compactos transmissores de pressão MBS 1600 são construídos para resistir aos ambientes adversos enfrentados pelas aplicações de energia eólica. A linha dedicada de transmissores de pressão vem com todas as conexões elétricas e de pressão necessárias para facilitar a integração na Cabine do Gerador.
O programa consiste em duas séries:
- MBS 1600 - sem amortecedor de pulsos integrado
- MBS 1650 - com amortecedor de pulsos integrado
O amortecedor de pulsos integrado oferece um alto grau de proteção contra cavitações e golpes de aríete, e o design bem pensado resulta em excelente estabilidade de vibração e uma excepcional robustez.
O alto grau de proteção EMI equipa o transmissor de pressão para atender à maioria dos requisitos.
Recursos e benefícios
Imunidade ao ruído elétrico nos ambientes mais adversos (ruído de acoplamento direto, transitório e de caixa)
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra curto-circuito
MTTFd > 100 anos
Para temperaturas médias e ambientes de até 125 ° C
Todos os sinais de saída padrão: 4 - 20 mA
Peças confeccionadas em aço inoxidável
Conformidade com os padrões e especificações de produtos solicitados por OEMs do setor de turbinas eólicas

Catálogode turbinas eólicas
Saiba mais sobre nossas ofertas de produtos para a indústria eólica.
Aprovações e certificados
CE
UL
EN13849-1 PLc compliant
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Francês | Multiple | 22 jul., 2020 | 520.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Dinamarquês | Multiple | 22 jul., 2020 | 519.3 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Alemão | Multiple | 22 jul., 2020 | 554.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Inglês | Multiple | 22 jul., 2020 | 517.5 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Espanhol, castelhano | Multiple | 22 jul., 2020 | 521.7 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chinês (CN) | Multiple | 22 jul., 2020 | 589.4 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Italiano | Multiple | 22 jul., 2020 | 527.8 KB |
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbinas eólicasInformações sobre a linha de produtos de Automação Industrial da Danfoss recomendada para aplicações de turbinas eólicas. Encontre documentação e especificações técnicas.