Feito sob medida para as exigências específicas da indústria de plásticos
O transmissor de pressão MBS 1600/1650 é feito sob medida para as exigências específicas da indústria de plásticos. O transmissor de pressão de alta qualidade e imune a EMC vem em duas versões:
- MBS 1600 - sem amortecedor de pulso integrado
- MBS 1650 – com amortecedor de pulso integrado
O amortecedor de pulso integrado proporciona um alto grau de proteção contra cavitação e golpe de aríete. O design compacto e totalmente soldado fornece estabilidade de vibração excelente e robustez excepcional. MBS 1600/1650 é 100% imune contra ruído elétrico induzido VFD e a ruído de outros dispositivos rápidos elétricos de acoplamento direto, de válvulas e relés.
Recursos e benefícios
Feito sob medida para uso em aplicações de processamento de plásticos
100% de imunidade contra ruído elétrico de VFD e outros dispositivos elétricos rápidos de acoplamento direto, de válvulas e relés
Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado
Proteção contra cavitação e golpe de aríete
Constante de tempo rápida para oferecer suporte ao requisito da indústria (menos de 1 m/seg e entre 10 a 90% de tempo de resposta)
Ampla faixa de temperatura de operação (-40 a 125 °C)
Design totalmente soldado e peças feitas de aço inoxidável
Estabilidade para vibração e choque devido ao design reforçado
Desvio do zero devido à excelente estabilidade de longo prazo
Ampla gama de conexões elétricas e de pressão
Todos sinais de saída de tensão absoluta: 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V
Aprovações e certificados
- CE
- UL508

Ruído elétrico
Isso pode causar perda de horas de produção, desperdício de material e, finalmente, danos e reparo de máquinas, se o ruído elétrico interferir nas máquinas de moldagem de plástico. Veja como evitar isso.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | MBS 1600 For Industrial Hydraulic | Inglês | Multiple | 07 jan., 2022 | 6.8 MB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Francês | Multiple | 22 jul., 2020 | 520.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Dinamarquês | Multiple | 22 jul., 2020 | 519.3 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Alemão | Multiple | 22 jul., 2020 | 554.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Inglês | Multiple | 22 jul., 2020 | 517.5 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Espanhol, castelhano | Multiple | 22 jul., 2020 | 521.7 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chinês (CN) | Multiple | 22 jul., 2020 | 589.4 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Italiano | Multiple | 22 jul., 2020 | 527.8 KB |