Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriais

  • Visão geral
  • Documentos
  • Treinamentos
  • Aplicações relacionadas
  • Aprovações
  • Artigos

Programa de transmissor de pressão compacto para aplicações hidráulicas severas

O programa de transmissor de pressão compacto OEM é projetado para uso em aplicações hidráulicas severas. O programa consiste de duas séries:

  • MBS 1200 – sem amortecedor de pulso integrado 
  • MBS 1250 – com amortecedor de pulso integrado

O amortecedor de pulso integrado oferece um alto grau de proteção contra cavitações e golpe de aríete, e o design elaborado resulta em estabilidade de vibração excelente e uma robustez excepcional. O alto grau de proteção contra EMI equipa o transmissor de pressão para atender à maioria dos requisitos.

Recursos e benefícios

Projetado para uso em aplicações severas OEM

Para temperatura ambiente e do meio de até 125 °C

Todos os sinais de saída padrão: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 10 – 90% tensão raciométrica

Peças soldadas feitas de aço inoxidável

Uma ampla faixa de conexões elétricas e de pressão

Transmissor de saída dupla com proteção de EMC de até 100V/m - para mais informações, entre em contato com a Danfoss

Aprovações e certificados

Reconhecido pela UL 508

Pulso 1-4 ISO 7637

Chave de pedido de produto


Combinações de acumulação não-padrão podem ser selecionadas. Contudo, quantidades mínimas de pedido podem ser aplicadas.
Entre em contato com o escritório local da Danfoss para mais informações.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Polonês Multiple 31 jan., 2019 891.2 KB .pdf
Data sheet OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Chinês (CN) China 31 jan., 2019 1.0 MB .pdf
Data sheet OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Inglês Multiple 31 jan., 2019 1.0 MB .pdf
Data sheet OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Francês Multiple 31 jan., 2019 890.8 KB .pdf
Data sheet OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Espanhol, castelhano Multiple 31 jan., 2019 888.0 KB .pdf
Data sheet OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Alemão Multiple 31 jan., 2019 972.3 KB .pdf
Data sheet OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Russo Multiple 31 jan., 2019 906.5 KB .pdf
Data sheet OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Holandês, Flamengo Multiple 31 jan., 2019 888.2 KB .pdf

Aplicações relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Agricultura; } else if (isBigColumns) { Agricultura } else { Agricultura }
    Agricultura

    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.

  • if (isSmallPicture) { Construção; } else if (isBigColumns) { Construção } else { Construção }
    Construção

    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.

  • if (isSmallPicture) { Drives para guindastes em mineração e processamento mineral; } else if (isBigColumns) { Drives para guindastes em mineração e processamento mineral } else { Drives para guindastes em mineração e processamento mineral }
    Drives para guindastes em mineração e processamento mineral

    Para otimizar o desempenho do guindaste e da grua, a Danfoss oferece estratégias de controle flexíveis combinadas com eficiência de energia, operando dentro de requisitos de segurança rigorosos.

  • if (isSmallPicture) { Madeireira; } else if (isBigColumns) { Madeireira } else { Madeireira }
    Madeireira

    Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.

  • if (isSmallPicture) { Manuseio de materiais e guindastes; } else if (isBigColumns) { Manuseio de materiais e guindastes } else { Manuseio de materiais e guindastes }
    Manuseio de materiais e guindastes

    Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.

Aprovações

CE

RoHs

UL

MTTFd >100 anos

Testado de acordo com as referências automotivas ISO

Certificados de aprovação

Tipo Nome Autoridade de aprovação Idioma Valid for Download Data de validade Tipo de filtro
EU-UK Declaration Danfoss EU-UK 063R1011.05 English Multiple 1.5 MB .pdf
Manufacturer's Declaration Danfoss MD 063R1012.00 English Multiple 397.4 KB .pdf
Electrical Safety Certificate UL E311982 English Multiple 804.3 KB .pdf

Artigos

soluções hidráulicas móveis

As grandes soluções hidráulicas móveis nunca foram tão pequenas

Quando se trata de manter em funcionamento as maiores e mais potentes máquinas do mundo, você ficaria surpreso com a grande diferença que até mesmo o menor componente pode fazer.