Aprimorando a segurança, melhorando o desempenho e reduzindo os custos de manutenção
O DST P92S é um sensor de pressão de nível de integridade de segurança 2 (SIL 2) para uso em ambiente de segurança funcional para servir ao mercado de hidráulica móvel. Ideal para indústrias como manuseio de materiais, construção, agricultura e silvicultura, o sensor de pressão DST P92S é projetado especificamente para aprimorar a segurança, melhorar o desempenho e reduzir os custos de manutenção.
O transmissor é adequado para uso em um ambiente de segurança funcional com um requisito de PLd, ISO 13849-1 ou SIL2, IEC 61508. Além disso, a Danfoss possui uma aprovação terceirizada da TÜV, garantindo uma implementação fácil em qualquer sistema de segurança e melhorando seu tempo de comercialização.
Recursos e benefícios
Aprovação SIL 2 e PL pela TÜV
Conformidade com ISO13849-1 e IEC61508
Certificado para E1
Realiza verificações de umidade e segurança para detectar umidade no conector
Verifica a interferência elétrica na linha do sinal com saída dupla 4-20mA/20-4mA para todo o ciclo.
Realiza diagnóstico cíclico e de inicialização a cada 30-40ms para detectar possíveis falhas, alternando para o estado seguro se uma falha for detectada.
Conector e transmissor vedados para evitar a entrada de umidade mesmo nos ambientes mais severos
Design compacto para adequação para todas aplicações (Hex22)
Faixa de temperatura: -40 a +85°C
Faixa de pressão: 10-2.000 bar
Aprovações e certificados
- PLd DIN EN ISO 13849-1
- SIL2 IEC 61508
- Marcado para CE
- Aprovação do tipo E1
![Catálogo - Sensor de pressão DST P92S - Danfoss](/media/2522/dst-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Catálogo DST P92S
Saiba mais sobre o sensor de pressão SIL2 para aplicações funcionais de segurança.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | DST P92S Pressure transmitter - Safety guide | Inglês | Multiple | 10 mar., 2020 | 932.4 KB | |
Brochure | Enhancing safety to improve performance (SIL2) | Inglês | Multiple | 27 jun., 2016 | 336.3 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter SIL-2 DST P92S | Inglês | Multiple | 29 mai., 2020 | 485.3 KB |
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para guindastes em mineração e processamento mineralPara otimizar o desempenho do guindaste e da grua, a Danfoss oferece estratégias de controle flexíveis combinadas com eficiência de energia, operando dentro de requisitos de segurança rigorosos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.