• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DST P600 e DST P650, transmissor de pressão Smart Sensor para hidráulica móvel

  • Visão geral
  • Aprovações
  • Artigos
  • Documentos
  • Treinamentos

Transmissores de pressão OEM para aplicações Hidráulica Móbil de serviço pesado

O programa compacto de transmissor de pressão OEM foi projetado para uso em aplicações hidráulicas severas. O programa é composto por três séries:

  • DST P600 - sem amortecedor de pulso integrado
  • DST P650 - com amortecedor de pulso integrado

View the 3D models:

O amortecedor de pulso integrado oferece um alto grau de proteção contra cavitação e golpe de aríete, e o design bem pensado resulta em excelente estabilidade de vibração e uma robustez excepcional. O alto grau de proteção EMI equipa o transmissor de pressão para atender a maioria dos requisitos. Executando um poderoso microcontrolador baseado em ARM, oferecendo funções de diagnóstico e recursos de desempenho inteligentes.

Recursos e benefícios

MTTFd > 100 anos

Alta capacidade de ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado.

Proteção de entrada segura mesmo no ambiente mais hostil.

Proteção EMC até 100 V/m

EMC testado de acordo com os padrões ISO automotivos

Zero drift devido à excelente estabilidade a longo prazo, garantindo a segurança da máquina.

Alta tolerância a choques mecânicos e vibrações

Totalmente compensado digitalmente

Partes molhadas de aço inoxidável

Ampla gama de conexões elétricas e de pressão

Para temperaturas médias e ambientes até 125 °C

Corte de saída Min e Max

Chave de pedido do produto

Entre em contato com o escritório local da Danfoss para obter mais informações.

Transmissores de pressão OEM para aplicações pesadas, tipo DST P600, P607 e DST P650
Disponibilidade de sensor inteligente de nível superior para o setor de hidráulica móvel

130% de aumento na capacidade de produção e o transmissor de pressão DST P650 de última geração está disponível?

Na esteira de nossa capacidade de produção de transmissores de pressão aumentada, a Danfoss está lançando o DST P650, um transmissor de pressão robusto pronto para digital que oferece eficiência, confiabilidade e segurança à prova de futuro

Aprovações

CE

RoHs

UL

MTTFd > 100 anos de acordo com ISO13849-1

Testado de acordo com as referências automotivas ISO

Certificados de Aprovação

Tipo Nome Autoridade de aprovação Idioma Valid for Download Data de validade Tipo de filtro
EU-UK Declaration Danfoss EU-UK 090R0011.02 English Multiple 1.5 MB .pdf
Electrical Safety Certificate UL E494625 English Multiple 104.7 KB .pdf

Artigos

Construção moderna

A construção moderna depende de grandes máquinas que operam perfeitamente dia após dia

A construção moderna depende de grandes máquinas que funcionam perfeitamente dia após dia. Evitar tempo de inatividade ou operação defeituosa é fundamental.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure DST P650 - a robust, digital-ready pressure transmitter built for reliable performance in intense mobile hydraulic applications. Inglês Multiple 11 out., 2023 2.6 MB .pdf
Data sheet OEM Pressure Transmitters for heavy-duty applications, Type DST P600 and DST P650 Inglês Multiple 23 jun., 2023 1.2 MB .pdf