Transmissores de pressão OEM para aplicações Hidráulica Móbil de serviço pesado
O programa compacto de transmissor de pressão OEM foi projetado para uso em aplicações hidráulicas severas. O programa é composto por três séries:
- DST P600 - sem amortecedor de pulso integrado
- DST P650 - com amortecedor de pulso integrado
View the 3D models:
O amortecedor de pulso integrado oferece um alto grau de proteção contra cavitação e golpe de aríete, e o design bem pensado resulta em excelente estabilidade de vibração e uma robustez excepcional. O alto grau de proteção EMI equipa o transmissor de pressão para atender a maioria dos requisitos. Executando um poderoso microcontrolador baseado em ARM, oferecendo funções de diagnóstico e recursos de desempenho inteligentes.
Recursos e benefícios
MTTFd > 100 anos
Alta capacidade de ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado.
Proteção de entrada segura mesmo no ambiente mais hostil.
Proteção EMC até 100 V/m
EMC testado de acordo com os padrões ISO automotivos
Zero drift devido à excelente estabilidade a longo prazo, garantindo a segurança da máquina.
Alta tolerância a choques mecânicos e vibrações
Totalmente compensado digitalmente
Partes molhadas de aço inoxidável
Ampla gama de conexões elétricas e de pressão
Para temperaturas médias e ambientes até 125 °C
Corte de saída Min e Max
Chave de pedido do produto

130% de aumento na capacidade de produção e o transmissor de pressão DST P650 de última geração está disponível?
Na esteira de nossa capacidade de produção de transmissores de pressão aumentada, a Danfoss está lançando o DST P650, um transmissor de pressão robusto pronto para digital que oferece eficiência, confiabilidade e segurança à prova de futuro
Aprovações
CE
RoHs
UL
MTTFd > 100 anos de acordo com ISO13849-1
Testado de acordo com as referências automotivas ISO
Certificados de Aprovação
Artigos

A construção moderna depende de grandes máquinas que operam perfeitamente dia após dia
A construção moderna depende de grandes máquinas que funcionam perfeitamente dia após dia. Evitar tempo de inatividade ou operação defeituosa é fundamental.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | DST P650 - a robust, digital-ready pressure transmitter built for reliable performance in intense mobile hydraulic applications. | Inglês | Multiple | 11 out., 2023 | 2.6 MB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitters for heavy-duty applications, Type DST P600 and DST P650 | Inglês | Multiple | 23 jun., 2023 | 1.2 MB |