Transmissores de pressão feitos com conhecimento especializado
A extensão da automação em aplicações móveis e estacionárias está aumentando drasticamente. Como o gerenciamento eficiente de máquinas e sistemas torna-se mais e mais dependente dos controles eletrônicos integrais, haverá uma crescente demanda por transmissores e sensores.
A Danfoss possui décadas de experiência neste desenvolvimento e tem conseguido acompanhar as necessidades de mercado tanto em relação às tecnologias quanto em relação às funções.
Hoje, o programa de produtos da Danfoss abrange uma vasta seleção de tipos de transmissor em que todos combinam tecnologia de ponta com a escolha inteligente do material. Isso garante que somos capazes de adaptar a nossa gama para praticamente qualquer tarefa de medição - em qualquer orçamento.

Catálogo com visão geral dos produtos
Encontre e faça o download da visão geral de toda a faixa de transmissores de pressão da Danfoss Industrial Automation.
Recursos e benefícios
Alto desempenho de EMC sem impacto na precisão
Alto nível de estabilidade contra vibração e choque
Estabilidade de longo prazo
Alto nível de estabilidade em sobrepressão
Alto grau de IP
Diversas opções de conexões de pressão, conexões elétricas, faixas de pressão, sinal de saída
Disponível com aprovações marítimas

Saiba mais sobre os transmissores de pressão
Saiba mais sobre a tecnologia de transmissores de pressão nas e-lessons do Danfoss Learning.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Modular pressure transmitters for harsh environments DST P500, DST P507 and DST P550 | Inglês | Multiple | 28 nov., 2018 | 363.8 KB |
Produtos em destaque
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600, transmissores de pressão para processamento de plásticosO transmissor de pressão MBS 1600/1650 é feito sob medida para as exigências específicas da indústria de plástico. O MBS 1600 é um transmissor de pressão de alta qualidade e imune a EMC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 3000, transmissores de pressão compactosO transmissor de pressão compacto MBS 3000 foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho.
O programa flexível do transmissor de pressão cobre todos os sinais de saída padrão. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.