Otimizadas para aplicações na água da torneira e do mar
Ambas válvulas de retenção VCM e VCH foram projetadas para bombas de alta pressão Danfoss. A VCM é otimizada para o uso em água do mar e a VCH para o uso em água da torneira ou água ultrapura. As válvulas garantem que a pressão não retorne para a saída da bomba.
Recursos e benefícios
Resistente a corrosão
Projetada para alta pressão
Montagem fácil na saída da bomba
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de retenção VCM (água do mar)Faixa de fluxo: 0-90 m3/hr, 396 gpm
Faixa de pressão: 0,5-80 barg, 7,3-1.160 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de retenção VCH (água da torneira)Faixa de fluxo: 0-120 l/min, 0-31,7 gpm
Faixa de pressão: 2,5-300 barg, 36,3-4.351 psig