Válvulas solenoide para aplicações de alta pressão

  • Visão geral
  • Documentos
  • Linha de produtos

Controle de direção de fluxo confiável

A válvula solenoide VDH/VDHT é utilizada para controlar a direção de fluxo em aplicações de água sob alta pressão. A válvula solenoide é uma válvula de assento Liga/Desliga operada por piloto e ativada eletricamente por uma bobina e está disponível para uma ampla faixa de fluxos e pressões.

As válvulas são utilizadas em diversas aplicações: sistemas de lavagem de carros, limpeza de alta pressão estacionária, veículos móveis de limpeza e sistemas de recolhimento de poeira etc.

A série de válvulas VDHT foi projetada para diversas aplicações em meios neutros compatíveis com os materiais utilizados na vedação e no O-ring. Meios típicos são água, fluidos de limpeza e óleo de aquecimento leve.

Recursos e benefícios

Resistente a corrosão

De fácil limpeza

Alta confiabilidade

Alto grau de proteção do gabinete, IP67

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

Linha de produtos

Em breve...

Em breve...