Válvulas confiáveis para alívio de pressão
A válvula de alívio é usada para proteger os componentes de um sistema contra sobrecarga como resultado de um pico de pressão. Além disso, a válvula foi projetada para controlar/limitar a pressão do sistema drenando a água excedente do lado da pressão. A válvula foi projetada para água da torneira e água destilada, isto é, sem aditivos de qualquer tipo no meio. As válvulas de alívio são utilizadas em diversas aplicações: sistemas de umidificação e combate a incêndio, etc.
Recursos e benefícios
Resistente a corrosão
De fácil limpeza
Ante-câmara integrada para controle de pressão estável
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Linha de produtos
Válvula VRH
Faixa de fluxo: 1-120 l/min, 0,26-31,7 gpm
Faixa de pressão: 10-210 barg, 145-3.046 psig
Válvula VRH
Faixa de fluxo: 1-120 l/min, 0,26-31,7 gpm
Faixa de pressão: 10-210 barg, 145-3.046 psig