Bombas altamente confiáveis, com baixo risco de contaminação
As bombas de alta pressão PAHT Danfoss são projetadas para água ultrapura. São desenvolvidas para aplicações de limpeza na fabricação de peças eletrônicas (LCD and LED) e peças da indústria automotiva, e em sistemas de refrigeração adiabática e de umidificação. A lubrificação das peças móveis é fornecida pela própria água. As bombas PAHT são as mais leves e compactas do setor, podendo ser instaladas na horizontal ou na vertical.
São alimentadas por motores elétricos ou de combustão, e adequadas para pressão de entrada impulsionada e fornecimento de água do tanque. Não há necessidade de circuitos de refrigeração, devido à alta eficiência mecânica.
Recursos e benefícios
Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, sem necessidade de óleo
Baixos custos de manutenção graças ao seu design eficiente e construção em aço inoxidável. Os intervalos de manutenção podem ser de até 8.000 horas
Baixos custos de energia graças ao design altamente eficiente do pistão axial
Fácil instalação
Cumpre os rigorosos requisitos sanitários VDI 6022, HACCP
Certificados ISO 9001, ISO 14001 e ATEX (API disponível sob demanda)

Animação sobre a bomba
Saiba como funciona uma bomba de pistão axial nesta animação em vídeo.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Linha de produtos
Em breve...
Em breve...