Reduza as emissões com as bombas compactas de alta pressão
As bombas de alta pressão PAHT G Danfoss são projetadas para água ultrapura. São desenvolvidas especialmente para várias aplicações de turbinas a gás, como redução de emissões de NOx em motores a diesel, nebulização na entrada e compressão úmida. A lubrificação das peças móveis é fornecida pela própria água. As bombas PAHT G são as mais leves e compactas do setor, podendo ser instaladas na horizontal ou na vertical. São alimentadas por motores elétricos ou de combustão, e adequadas para água com pressão de entrada impulsionada do tanque de abastecimento. Não há necessidade de circuitos de refrigeração devido à alta eficiência mecânica.
Todas as bombas PAHT G estão disponíveis com certificado ATEX.
Recursos e benefícios
Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, sem necessidade de óleo
Baixos custos de manutenção graças ao seu design eficiente e construção em aço inoxidável. Os intervalos de manutenção podem ser de até 8.000 horas
Baixos custos de energia graças ao design altamente eficiente do pistão axial
Design compacto. Fácil instalação
Certificados ISO 9001, ISO 14001 e ATEX (API disponível sob demanda)

Animação sobre a bomba
Saiba como funciona uma bomba de pistão axial nesta animação em vídeo.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão PAHT G 50-90Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig (PAHT 50), 160 barg/2321 psig (PAHT 63-90)
Pressão de entrada, cont.: 0-6 barg/0-87 psig
Faixa de vazão: 28,6 a 149,6 l/mín - 7,4 a 38,9 gpm
Velocidade: 700 a 1800 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão PAHT G 256-308Faixa de pressão: Max. pressão de saída: 120 barg/1740 psig
Pressão de entrada, cont.: 2-6 barg/29-87 psig
Faixa de vazão: 89,6 a 354,2 l/mín, 23,3 a 92,1 gpm
Velocidade: 450 a 1250 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão PAHT G 20-32Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 100 barg/1450 psig (PAHT 20), 160 barg/2321 psig (PAHT 25-32)
Pressão de entrada, cont.: 0-6 barg/0-87 psig
Faixa de vazão: 10,8 a 73,5 l/mín, 2,8 a 19,1 gpm
Velocidade: 700 a 2400 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão PAHT G 10-12.5Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 140 barg/2031 psig
Pressão de entrada, cont.: 0-4 barg/0-58 psig
Faixa de vazão: 7,6 a 25,8 l/mín - 2,0 a 7,2 gpm
Velocidade: 1000 a 2400 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão PAHT G 2-6.3Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 100 barg/1450 psig
Pressão de entrada, cont.: 0-4 barg/0-58 psig
Faixa de vazão: 0,7 a 18,1 l/mín - 0,2 a 4,7 gpm
Velocidade: 1000 a 3000 rpm