Bombas para aplicações exigentes de UPW (água ultrapura)
As bombas de alta pressão PAHT e PAHT G Danfoss oferecem uma das soluções mais confiáveis para sua próxima aplicação de alta pressão. Na linha de bombas de alta pressão Danfoss você encontra bombas até mesmo para as aplicações mais exigentes com água DI (deionizada) e ultrapura. Essas bombas operam com vazão de 0,7 a 354 l/mín (0,2 a 93,5 gpm) e pressão até 160 barg (2.321 psig).
Para evitar contaminação, as bombas Danfoss utilizam apenas o meio bombeado como lubrificante, sem necessidade de óleo. Além disso, os níveis de desempenho das bombas são extremamente altos, reduzindo as contas de energia e as emissões de CO2.
As bombas de alta pressão Danfoss oferecem excelente confiabilidade devido ao menor número de peças móveis e menos manutenção. Isso significa que as bombas normalmente funcionam com intervalos de manutenção de pelo menos 8.000 horas. O tamanho compacto, baixo peso e materiais duráveis permitem uma configuração flexível em praticamente qualquer ambiente. E, finalmente, o custo total de propriedade é menor do que o das outras bombas do mercado, devido aos baixos custos de energia, operação e manutenção.
As bombas Danfoss podem ser entregues com aprovação ATEX para uso em áreas com atmosferas explosivas.
Recursos e benefícios
Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, sem necessidade de óleo
Baixos custos de manutenção graças ao seu design eficiente e construção totalmente em aço inoxidável. Os intervalos de manutenção podem ser de até 8.000 horas
Baixos custos de energia graças ao design altamente eficiente do pistão axial
Fácil instalação
Cumpre os rigorosos requisitos sanitários VDI 6022, HACCP
ISO 9001 e ISO 14001

Estudos de caso sobre água ultrapura
Saiba mais acerca de onde usar nossas bombas PAHT em aplicações de água ultrapura.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas PAHTCom até 95% de eficiência volumétrica, as bombas PAHT reduzem as contas de energia e as emissões de CO2. As bombas PATH são conhecidas pelos baixos impulsos, longa vida útil e design compacto. A lubrificação das peças móveis é fornecida pela própria água.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas PAHT GAs bombas PAHT G foram projetadas para atender às altas demandas do mercado de turbinas a gás. As bombas PAHT G oferecem os mesmos benefícios que as bombas PAHT - alta eficiência, design compacto, longa vida útil, baixas pulsações e sem uso de óleo. Todas as bombas PAHT G estão disponíveis com certificado ATEX.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas para alívio de pressão VPH/VRHVálvulas para alívio de pressão confiáveis para aplicações de alta pressão. A válvula de alívio é usada para proteger os componentes de um sistema contra sobrecarga como resultado de um pico de pressão.