Bombas sem óleo para aplicações de combate a incêndios
As bombas de alta pressão PAH F Danfoss são projetadas para água canalizada. As bombas utilizam apenas água como lubrificante - não há necessidade de óleo, o que permite evitar qualquer tipo de contaminação. As bombas PAH F oferecem intervalos de manutenção de até 500 horas. Caso a bomba não esteja em operação, as 500 horas correspondem a 10 anos em stand-by com testes de desempenho contínuos.
Recursos e benefícios
Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, em que não há necessidade de óleo
O melhor em confiabilidade da classe
Alta eficiência energética, baixas emissões de CO2
Design compacto, baixo peso, fácil configuração
Longa vida útil, apenas em aço inoxidável
Custo Total de Propriedade (TCO) líder de mercado

Combate a incêndio
A Danfoss oferece bombas e válvulas de alta pressão para combate, supressão e proteção contra incêndios. Elas são desenvolvidas para fornecer uma extinção mais eficiente do incêndio.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão PAH F 20-40Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 160 barg/2321 psig
Pressão de entrada, cont.:
1-6 barg/15-87 psigFaixa de vazão: 12,4-110,4 l/mín - 3,28-29,16 gpm
Velocidade: 700-3600 rpm (PAH F 25-32) - 700-3000 rpm (PAH F 40)