Bombas específicas para soluções confiáveis e limpas
As bombas de alta pressão PAH and PAHF Danfoss específicas para aplicações de água encanada oferecem uma das soluções mais confiáveis e limpas para sua aplicação de alta pressão. As bombas PAH são utilizadas em aplicações hidráulicas de supressão de poeira; a bomba PAHF foi especialmente projetada para aplicações de combate a incêndio. Para evitar qualquer tipo de contaminação, as bombas PAH e PAHF utilizam apenas água como lubrificante, sem necessidade de óleo.
Além disso, os níveis de desempenho das bombas são altos, para garantir a confiabilidade ideal de sua solução e reduzir a conta de energia.
As bombas PAH e PAHF Danfoss são aprovadas para uso até 160 barg (2.321 psig). As bombas oferecem ampla faixa de vazão de 1,0 a 138 l/mín (0,3 a 36,5 gpm).
O tamanho compacto, o baixo peso e os materiais duráveis das bombas de pistão axial permitem uma configuração flexível em praticamente quaisquer ambientes. O Custo Total de Propriedade das bombas Danfoss é menor do que o de quaisquer outras bombas de alta pressão no mercado, devido à sua alta eficiência, custos de operação e manutenção.
Recursos e benefícios
Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, em que não há necessidade de óleo
O melhor em confiabilidade da classe
Alta eficiência energética, baixas emissões de CO2
Design compacto, baixo peso, fácil configuração
Longa vida útil, apenas em aço inoxidável
Custo Total de Propriedade (TCO) líder de mercado
![Estudos de caso sobre bombas de alta pressão Danfoss para água encanada](/media/3583/h2o-engineering-uses-danfoss-high-pressure-pump-to-make-fine-wine-even-better-in-napa-valley.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Estudos de caso sobre água encanada
Saiba mais acerca de onde usar nossas bombas PAH e PAHF em aplicações de água encanada.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão PAH 20-32Faixa de pressão: Max. pressão de saída: 80 barg/1160 psig (PAH 20) - 160 barg/2321 psig (PAH 25-32)
Pressão de entrada, cont.: 0-4 barg/0-58 psig
Faixa de vazão: 12,4-53,8 l/mín - 3,28-14,21 gpm
Velocidade: 700-1800 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas PAH FBombas de alta pressão PAH F projetadas para água canalizada, especialmente desenvolvidas para aplicações de combate a incêndios.