Bombas de alta pressão confiáveis e eficientes para aplicações offshore de SWRO
As bombas APP fornecem eficiência incomparável e alta flexibilidade de configuração. A construção simples da bomba de pistão axial, com poucas peças, permite uma operação altamente confiável com manutenção fácil e a longos intervalos. As bombas APP S 674 Danfoss estão disponíveis em vários tamanhos, de 2,0 m3/h a 9 m3/h, 21 m3/h a 38 m3/h e de 53 a 86 m3/h.
As bombas APP S 674 são produzidas de acordo com a API 674, terceira edição.
Recursos e benefícios
Extenso know-how de aplicação
As maiores taxas de eficiência do setor
Compacta e pequena - metade do tamanho das bombas concorrentes
Longos intervalos de manutenção
Design simplificado, de fácil manutenção
Simples e confiável, com alta disponibilidade
Tempo de retorno curto
![Aplicações petroquímicas - Danfoss](/media/1424/petrochemical-applications-danfoss.jpg?width=420&height=1920&rnd=131566012002730000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Animação sobre a bomba
Saiba como funciona uma bomba de pistão axial nesta animação em vídeo.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APPAs bombas APP são projetadas para SWRO em aplicações marítimas e plantas terrestres, oferecendo as mais altas taxas de eficiência do setor. O design compacto, os longos intervalos de manutenção e a confiabilidade da APP a tornam a primeira escolha para usinas de dessalinização de pequeno e médio porte.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP S 674 5.1-9.0 high pressure pumpPressure range: Max outlet pressure: 80 barg/1,160 psig
Min. outlet pressure, inlet: 2.0-10 barg/7.25-145 psig
Flow range: 1.8-9.3 m3/h - 8.1-41 gpm
Speed: 700 to 1,800 rpm