Bombas compactas, simples e com eficiência energética
As bombas APP Danfoss são projetadas para Osmose Reversa. As bombas de alta pressão têm aplicações versáteis em plantas terrestres, marítimas ou offshore.
As bombas APP fornecem eficiência incomparável e alta flexibilidade de configuração. A construção simples da bomba de pistão axial, com poucas peças, permite uma operação altamente confiável com manutenção fácil e a longos intervalos.
As bombas APP Danfoss estão disponíveis em vários tamanhos, de 0,6 m3/h a 86 m3/h, para uso em instalações de SWRO de pequeno e médio porte. Veja abaixo o programa do produto.
Recursos e benefícios
Extenso know-how de aplicação
As maiores taxas de eficiência do setor
Compacta e pequena - metade do tamanho das bombas concorrentes
Longos intervalos de manutenção
Design simplificado, de fácil manutenção
Simples e confiável, com alta disponibilidade
Tempo de retorno curto

Animação sobre a bomba
Saiba como funciona uma bomba de pistão axial nesta animação em vídeo.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão APP 5.1-10.2Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig
Mín. pressão de saída e entrada: 0,5-5 barg/7,3-72,5 psig
Faixa de vazão: 1,9-10,7 m3/h - 8,4-47,1 gpm
Velocidade: 700 a 1800 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão APP 53-86Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig
Mín. pressão de saída e entrada: 2-5 barg/29-72,5 psig
Faixa de vazão: 24-88 m3/h - 106-387 gpm
Velocidade: 700 a 1700 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão APP 1.5-3.5Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig
Mín. pressão de saída e entrada: 0,5-5 barg/7,3-72,5 psig
Faixa de vazão: 0,4-3,5 m3/h - 1,8-15,4 gpm
Velocidade: 700 a 3450 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão APP 21-43Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig
Mín. pressão de saída e entrada: 2-5 barg/29-72,5 psig
Faixa de vazão: 12,3-44,9 m3/h - 54,2-197,6 gpm
Velocidade: 700 a 1700 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão APP 11-13Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig
Mín. pressão de saída e entrada: 0,5-5 barg/7,3-72,5 psig
Faixa de vazão: 9,2-13,8 m3/h - 40,5-60,8 gpm
Velocidade: 700 a 1500 rpm
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperação de energia para aplicações de osmose reversaO dispositivo de recuperação de energia (ERD) 3 em 1 otimizado para aplicações de osmose reversa de água do mar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de recuperação de energia iSave® para aplicações de membrana de alta pressãoCom um design 3 em 1 que integra trocadores de pressão isobárica altamente eficazes com bombas booster de deslocamento positivo e motores elétricos, os ERDs iSave® oferecem grandes economias de energia em espaços pequenos. Tamanho do trem de 200 a 3.000 m3/dia
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
Suporte

Vídeos de serviços
Nossos vídeos de serviço demonstram como desmontar e montar nossas bombas de alta pressão. Os vídeos de serviço estão disponíveis para as bombas APP 0.6-1.0, APP 21-43 e APP 53-86.