Bombas de pistão axial altamente eficientes em termos de energia e confiáveis para dessalinização
Com as bombas de pistão axial de alta pressão da Danfoss, feitas sob medida para aplicações de osmose reversa de água do mar (SWRO), você terá uma das bombas mais confiáveis e sustentáveis para dessalinização. As bombas APP podem ser usadas em praticamente qualquer aplicação SWRO - terrestre, offshore ou marítima. Montadas em contêineres ou trens, as bombas APP podem conter várias bombas em paralelo para garantir o fornecimento ininterrupto e suficiente a qualquer momento.
- APP 30 com motor: Veja o modelo em 3D
- APP 30 sem motor: Veja o modelo em 3D
- App 78 bomba: Veja o modelo em 3D
A Danfoss é pioneira na tecnologia de bombas de pistão axial em aplicações hidráulicas desafiadoras há vários anos. Com mais de 15 patentes, um forte patrimônio de engenharia de precisão e know-how de produção de classe mundial em Duplex, Super Duplex e PEEK reforçado com carbono, a Danfoss projeta e produz as mais avançadas bombas de alta pressão disponíveis para osmose reversa. A bomba APP para sistemas de RO, agora também disponível com cerâmica, é isenta de óleo, usando apenas água para lubrificação. A maioria das bombas para sistemas de RO pode ser fornecida com aprovações ATEX e API 674.
As bombas APP da Danfoss para sistemas de osmose reversa estão disponíveis com ou sem motor em vários tamanhos, de 0,6 m3/h a 92 m3/h, para uso em instalações SWRO de pequeno e médio porte.
Recursos e benefícios
Extenso know-how de aplicação
As maiores taxas de eficiência do setor
Compacta e pequena - metade do tamanho das bombas concorrentes
Longos intervalos de manutenção
Design simplificado, de fácil manutenção
Simples e confiável, com alta disponibilidade
Tempo de retorno curto
![Ferramenta de seleção de bomba APP](/media/eymgnkqe/app-pumps-web-icon-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Calcule o número e o tamanho das bombas de alta pressão necessárias para sua aplicação e descubra quanta energia você pode economizar.
![A colaboração do cliente contribui para a inovação da bomba](/media/3anfvtk3/visual-for-article-cta_1920_420-copy.jpg?width=420&height=1920&rnd=133493262990800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
A colaboração do cliente contribui para a inovação da bomba
A Danfoss desenvolveu sua mais recente bomba de alta pressão APP com cerâmica em estreita cooperação com os clientes, incluindo a Veolia Water Technologies e a TEMAK. Leia nosso último artigo para saber como os exigentes testes de campo ajudam a garantir a confiabilidade.
![Acompanhe o blog](/media/ioumoql4/1920x420-energy-and-water-banner.jpg?width=420&height=1920&rnd=132687537610600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Acompanhe o blog
A Danfoss se dedica à engenharia de soluções com eficiência energética. Nosso blog explora questões relacionadas à eficiência energética e de custos na osmose reversa de água do mar.
Como funciona![App pumps how it works](/media/10038/app-pumps-how-it-works_new.jpg)
![Resort onshore reverse osmosis danfoss](/media/1425/resort-onshore-reverse-osmosis-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Planta SWRO em contêineres](/media/34ijkvcn/containerized-swro-plant-1120_747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Design compacto e simples
Devido à sua alta eficiência energética e confiabilidade, a SWRO se transformou em uma das soluções de dessalinização mais sustentáveis e econômicas para aplicações terrestres, marítimas e offshore. A tecnologia é confiável e segura, com bombas de alta pressão que forçam a água do mar através de membranas de dessalinização para criar água doce. A Danfoss fornece experiência e tecnologias exclusivas que podem oferecer à sua empresa alta eficiência, baixa manutenção e configuração flexível.
![Energia](/media/9961/energy.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Manutenção](/media/9962/maintenance.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Pegada ecológica](/media/9964/footprint.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/12476/photo-water_hpp-video.jpg?width=486&height=1920&rnd=132130835942770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Faça o download do folheto: A importância da eficiência energética no processo de dessalinização
Juan Manuel Ortega, renomado especialista em dessalinização, fala sobre a importância de usar dispositivos de recuperação de energia altamente eficientes e bombas de alta pressão.
![Folheto do isave erd](/media/4053/isave-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Recuperação de energia superior em SWRO
O iSave da Danfoss é um dispositivo de recuperação de energia (ERD) patenteado e de alta eficiência que garante alimentação constante da membrana em aplicações SWRO de qualquer tamanho - em terra, no mar ou em movimento.
Linha de produtos
Em breve...
Em breve...
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão APP 1.5-3.5Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig
Mín. pressão de saída e entrada: 0,5-5 barg/7,3-72,5 psig
Faixa de vazão: 0,4-3,5 m3/h - 1,8-15,4 gpm
Velocidade: 700 a 3450 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão APP 21-43Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig
Mín. pressão de saída e entrada: 2-5 barg/29-72,5 psig
Faixa de vazão: 12,3-44,9 m3/h - 54,2-197,6 gpm
Velocidade: 700 a 1700 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão APP 16-22Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig
Mín. pressão de saída e entrada: 2-5 barg/29-72,5 psig
Faixa de vazão: 13,3-21,9 m3/h - 58,6-96,4 gpm
Velocidade: 700 a 1500 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta pressão APP 11-13Faixa de pressão: máx. pressão de saída: 80 barg/1160 psig
Mín. pressão de saída e entrada: 0,5-5 barg/7,3-72,5 psig
Faixa de vazão: 9,2-13,8 m3/h - 40,5-60,8 gpm
Velocidade: 700 a 1500 rpm
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | APP 0.6-46 pumps data sheet | Spanish, Castilian | Multiple | 25 nov., 2021 | 2.7 MB | |
Data sheet | APP 0.6-46 pumps data sheet | French | Multiple | 25 nov., 2021 | 2.7 MB | |
Data sheet | APP 0.6-46 pumps data sheet | German | Multiple | 25 nov., 2021 | 2.8 MB | |
Data sheet | APP 0.6-46 pumps data sheet | English | Multiple | 25 nov., 2021 | 2.7 MB | |
Data sheet | APP 30 and APP 38 with Ceramics | English | Multiple | 10 jan., 2024 | 2.0 MB | |
Promotion material | APP high-pressure pumps with ceramics: Robust energy efficiency for demanding membrane technologies | English | Multiple | 12 jan., 2024 | 1.4 MB | |
Article | APP pump now with ceramics for energy efficient SWRO and wastewater treatment | English | Multiple | 05 dez., 2023 | 1.1 MB | |
Data sheet | Data sheet APP 53-92 pumps | German | Multiple | 03 dez., 2021 | 3.6 MB | |
Data sheet | Data sheet APP 53-92 pumps | French | Multiple | 03 dez., 2021 | 3.6 MB | |
Data sheet | Data sheet APP 53-92 pumps | English | Multiple | 12 abr., 2023 | 4.2 MB | |
Data sheet | Data sheet APP 53-92 pumps | Spanish, Castilian | Multiple | 03 dez., 2021 | 3.5 MB | |
Brochure | Making fresh water possible in a sustainable and energy-efficient way | English | United States | 05 mar., 2019 | 661.3 KB | |
Brochure | Making fresh water possible in a sustainable and energy-efficient way | English | Multiple | 16 jul., 2021 | 628.6 KB | |
Brochure | Making fresh water possible in a sustainable and energy-efficient way | Spanish, Castilian | Multiple | 04 mar., 2019 | 669.1 KB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperação de energia para aplicações de osmose reversaO dispositivo de recuperação de energia (ERD) 3 em 1 otimizado para aplicações de osmose reversa de água do mar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
Soluções relacionadas
Treinamentos
![](/media/9996/picture2.jpg?width=419&height=1920&rnd=132007457727100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
A bomba em animação
Saiba como funciona uma bomba de pistão axial nesta animação em vídeo
Estudos de caso
![](/media/8832/hpp1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Estudos de caso de osmose reversa
Saiba mais sobre onde usar nossas bombas APP e iSave ERDs em aplicações de osmose reversa
Artigos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Como a SWRO em barcos de poço ajuda a aquicultura de salmão marinho a se manter saudável e lucrativaA aquicultura está crescendo em todo o mundo e, atualmente, comemos mais salmão de viveiro do que o capturado na natureza.
Leia nosso blog mais recente para saber como a SWRO desempenha um papel inovador e importante ao manter o salmão criado na aquicultura marinha livre de parasitas por meio do tratamento de água doce em barcos especialmente construídos para isso.