• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bombas de alta pressão para aplicações de solventes químicos

  • Visão geral
  • Linha de produtos

As bombas PAHT C Danfoss são projetadas para lidar com solventes químicos em alta pressão. As bombas atendem às necessidades de várias aplicações que exigem alta ou baixa concentração química. As bombas PAHT C operam com vazão de 0,7 a 18,1 l/mín (0,2 a 4,7 gpm) e pressão até 100 barg (1.450 psig).

Para evitar contaminação por óleo em sua aplicação, as bombas Danfoss utilizam apenas o meio bombeado como lubrificante. Além disso, os níveis de desempenho das bombas são extremamente altos, reduzindo as contas de energia e as emissões de CO2.

As bombas de alta pressão Danfoss oferecem excelente confiabilidade devido ao menor número de peças móveis e menos manutenção. Isso significa que as bombas normalmente funcionam com intervalos de manutenção de pelo menos 8.000 horas. O tamanho compacto, baixo peso e materiais duráveis permitem uma configuração flexível em praticamente qualquer ambiente. E, finalmente, o Custo Total de Propriedade é menor do que o das outras bombas do mercado, devido aos baixos custos de energia, operação e manutenção.

As bombas Danfoss podem ser entregues com aprovação ATEX para uso em áreas com atmosferas explosivas. 

Recursos e benefícios

Controle de fluxo direto para medição precisa

Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, sem necessidade de óleo

Baixos custos de manutenção graças ao seu design eficiente e construção em aço inoxidável. Os intervalos de manutenção podem ser de até 8.000 horas

Baixos custos de energia graças ao design altamente eficiente do pistão axial

Fácil instalação

Certificados ISO 9001, ISO 14001 e ATEX

Linha de produtos